SR117

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Insugsbredd 67.0 tum 1702.0 mm Less
Total bredd 70.0 tum 1765.0 mm Less
Vikt 924.0 lb 419.0 kg Less
Vridbart utkast 180.0 Grader 180.0 Grader Less
Nödvändigt hydraulflöde 53-75 l/min (14-20 gpm) 53-75 l/min (14-20 gpm) Less
Nödvändigt hydraulflöde copy 3340.0 psi 230.0 bar Less
Skruvdiameter 12.0 tum 305.0 mm Less
Skärhöjd 24.0 tum 610.0 mm Less
Utkastningslängd 30.0 fot 9.0 m Less