SR121

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Insugsbredd 85.0 tum 2159.0 mm Less
Total bredd 88.0 tum 2223.0 mm Less
Vikt 1303.0 lb 591.0 kg Less
Vridbart utkast 180.0 Grader 180.0 Grader Less
Nödvändigt hydraulflöde 68-83 l/min (18-22 gpm) 68-83 l/min (18-22 gpm) Less
Nödvändigt hydraulflöde copy 3340.0 psi 230.0 bar Less
Skruvdiameter 18.0 tum 457.0 mm Less
Skärhöjd 35.0 tum 883.0 mm Less
Utkastningslängd 40.0 fot 12.0 m Less