SR321

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Enheter:
Insugsbredd 85.0 tum 2159.0 mm Less
Total bredd 88.0 tum 2223.0 mm Less
Vikt 1305.0 lb 592.0 kg Less
Vridbart utkast 180.0 Grader 180.0 Grader Less
Nödvändigt hydraulflöde 98-130 l/min (26-34 gpm) 98-130 l/min (26-34 gpm) Less
Nödvändigt hydraulflöde copy 4065.0 psi 280.0 bar Less
Skruvdiameter 18.0 tum 457.0 mm Less
Skärhöjd 35.0 tum 883.0 mm Less
Utkastningslängd 45.0 fot 14.0 m Less