2,1 m (7 fot) snöplog

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Robust konstruktion för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.

Bredd

Enheter:
Bredd 84.0 tum 2134.0 mm Less

Antal vippkanter

Antal vippkanter 1 1 Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 6.0 tum 152.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 31.5 tum 800.0 mm Less

Vikt

Vikt 1051.6 lb 477.0 null Less

Vinklad bredd

Vinklad bredd 68.8 tum 1748.0 mm Less