2,7 m (9 fot) snöplog

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Robust konstruktion för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.

Bredd

Enheter:
Bredd 108.0 tum 2743.0 mm Less

Antal vippkanter

Antal vippkanter 2 2 Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 6.8 tum 172.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 41.4 tum 1051.0 mm Less

Vikt

Vikt 1881.0 lb 855.0 null Less

Vinklad bredd

Vinklad bredd 88.5 tum 2247.0 mm Less