3 m (10 fot) snöplog

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Robust konstruktion för förflyttning av snö med maximal effektivitet och kraft.

Bredd

Enheter:
Bredd 120.0 tum 3048.0 mm Less

Antal vippkanter

Antal vippkanter 2 2 Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 8.9 tum 226.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 42.0 tum 1065.0 mm Less

Vikt

Vikt 3062.2 lb 1389.0 null Less

Vinklad bredd

Vinklad bredd 98.3 tum 2497.0 mm Less