Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Vill du ange den här återförsäljaren för ditt konto också?
Kartvy
CATs nyttofordon är för närvarande endast tillgängliga i USA och Kanada. Om du söker efter nyttofordon på andra platser kommer du inte att få några resultat.
Tillbaka till Resultat
Tillbaka till Resultat
Du lämnar Cat.com
Observera att du ger uppgifter direkt till Google LLC och/eller dess dotterbolag när du matar in data i den här tillämpningen för att få vägbeskrivningar. Genom att klicka på ”Jag godkänner” eller genom att använda funktionen Google Maps för att få vägbeskrivningar godkänner du att användningen av Google Maps lyder under aktuella tilläggsanvändarvillkor för Google Maps/Google Earth på https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 och Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Detta är inte ett försäljningserbjudande. Tillverkarens rekommenderade försäljningspris är avsedd som information. Observera att tillverkarens rekommenderade försäljningspris för samma produkt kan variera mellan auktoriserade Cat-återförsäljare. Gällande pris och försäljningsvillkor för alla produkter ska fastställas enskilt av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren vid försäljningstillfället. Skatter samt frakt- och expeditionsavgifter, tilläggsavgifter, monteringsavgifter, destinations-, transport- och/eller leveransavgifter ingår inte i tillverkarens rekommenderade försäljningspris som anges, och sådana avgifter kan vara betydande på vissa platser (inklusive, men inte begränsat till Alaska, Hawaii, Guam och Stillahavsöarna. Det priset omfattar eventuella tillbehör och funktioner som visas för maskinkonfigurationen med det lägsta priset på sidan som nås via knappen ”Handla nu”, men omfattar inte några övriga tillbehör eller garantier.
Återförsäljarens pris
Det pris som visas som ”Pris” är det pris som återförsäljaren anger för den särskilda maskinkonfiguration som visas. Det visade priset inkluderar funktioner och tillbehör (om sådana finns) som visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen samt återförsäljarens rimliga kostnader och avgifter för hantering, förberedelse eller liknande. Priset inkluderar inte skatter, leverans, tilläggsavgifter, monteringskostnader, destination, frakt och/eller ändringar av leveransen. Priset inkluderar inte heller (i) eventuella tillbehör som inte visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen eller (ii) eventuella skyddsplaner, som ett kundserviceavtal eller Equipment Protection Plan. Detta är inte ett erbjudande om försäljning. Det visade priset är endast i informationssyfte. Det faktiska priset och försäljningsvillkoren för alla produkter ska endast fastställas av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren och överenskommas med köparen vid tidpunkten för den slutliga försäljningen. Priset som visas är i amerikanska dollar och gäller för produkter som säljs i USA.
Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.
Översikt över funktionerna
Tillämpning
Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.
Tvåstegsdesign
Tvåstegskonstruktion som använder både skruv och utkastarhjul för att kunna röja större mängder snö snabbt och effektivt. Matarskruven och kompressorhjulet är vändbara, vilket gör att föraren kan avlägsna igensättningar utan att lämna maskinen.
Kompressorhjul av fläkttyp
För smidig drift och kontinuerligt flöde i olika snöförhållanden.
Sågtandad jordborr
Den sågtandade jordborren hjälper dig hacka upp is och hårt packad snö.
Vridbart utkast och riktare
Kan vridas 270 grader för snökastning framåt eller i sidled, samt för att förhindra att snö blåser mot föraren. Hydrauliskt styrd riktare som gör det enkelt att kontrollera hur långt snön kastas.
Förlängt utkast
Förbättrar sikten och tillåter ett fullständigt rörelseomfång på kompakta hjullastare.
Justerbart fäste
Fästet kan enkelt ställas i tre olika höjdlägen, vilket gör det möjligt för föraren att anpassa snöslungan efter maskintyp och/eller konfiguration på ett optimalt sätt.
Vändbart, bultmonterat skärstål
Att skärstålet är vändbart och bultmonterat gör att det kan användas längre och är enkelt att byta.
Robusta trappsteg och handtag
Breda trappsteg med galler och räfflad textur för av- och påstigning. Ett handtag på utkastet för extra stabilitet.
OMM-behållare
Den här hållaren innehåller alla instruktions- och underhållshandböcker som krävs för att hantera arbetsredskapet, är monterad på redskapet och skyddar mot väder och vind.
Hydraulreglage
Utblås och avvisare styrs med maskinjoystickar. Inga extra ledningar eller beslag behöver anslutas. Full maskinkontroll med enkel "plug-and-play".
Justerbara slirplattor
Justera klipphöjden efter behov.
Produktspecifikation för SR115
Insugsbredd
50.8 tum1290 mm
Total bredd
61.9 tum1572 mm
Vikt
934.8 lb424 kg
Total höjd
72.6 tum1843 mm
Total längd
37.4 tum951 mm
Hydraulik
Standardflöde med 14 stiftStandardflöde med 14 stift
Det pris som visas som ”Pris” är det pris som återförsäljaren anger för den särskilda maskinkonfiguration som visas. Det visade priset inkluderar funktioner och tillbehör (om sådana finns) som visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen samt återförsäljarens rimliga kostnader och avgifter för hantering, förberedelse eller liknande. Priset inkluderar inte skatter, leverans, tilläggsavgifter, monteringskostnader, destination, frakt och/eller ändringar av leveransen. Priset inkluderar inte heller (i) eventuella tillbehör som inte visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen eller (ii) eventuella skyddsplaner, som ett kundserviceavtal eller Equipment Protection Plan. Detta är inte ett erbjudande om försäljning. Det visade priset är endast i informationssyfte. Det faktiska priset och försäljningsvillkoren för alla produkter ska endast fastställas av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren och överenskommas med köparen vid tidpunkten för den slutliga försäljningen. Priset som visas är i amerikanska dollar och gäller för produkter som säljs i USA.
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Detta är inte ett försäljningserbjudande. Tillverkarens rekommenderade försäljningspris är avsedd som information. Observera att tillverkarens rekommenderade försäljningspris för samma produkt kan variera mellan auktoriserade Cat-återförsäljare. Gällande pris och försäljningsvillkor för alla produkter ska fastställas enskilt av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren vid försäljningstillfället. Skatter samt frakt- och expeditionsavgifter, tilläggsavgifter, monteringsavgifter, destinations-, transport- och/eller leveransavgifter ingår inte i tillverkarens rekommenderade försäljningspris som anges, och sådana avgifter kan vara betydande på vissa platser (inklusive, men inte begränsat till Alaska, Hawaii, Guam och Stillahavsöarna. Det priset omfattar eventuella tillbehör och funktioner som visas för maskinkonfigurationen med det lägsta priset på sidan som nås via knappen ”Handla nu”, men omfattar inte några övriga tillbehör eller garantier.
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.
Internet Explorer-användare kan uppleva problem med vissa funktioner på webbplatsen. Använd en annan webbläsare (t.ex. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox osv.) för att uppleva hela Cat.com.