SR318
NYTT

SR318 Snöslungor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Insugsbredd
63.5 tum
1614 mm
Total bredd
73.9 tum
1877 mm
Vikt
1093.5 lb
496 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 13

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.
Sågtandad jordborr

Sågtandad jordborr

Den sågtandade jordborren hjälper dig hacka upp is och hårt packad snö.
Justerbart fäste

Justerbart fäste

Fästet kan enkelt ställas i tre olika höjdlägen, vilket gör det möjligt för föraren att anpassa snöslungan efter maskintyp och/eller konfiguration på ett optimalt sätt.
Tvåstegsdesign

Tvåstegsdesign

Tvåstegskonstruktion som använder både skruv och utkastarhjul för att kunna röja större mängder snö snabbt och effektivt. Matarskruven och kompressorhjulet är vändbara, vilket gör att föraren kan avlägsna igensättningar utan att lämna maskinen.
Vridbart utkast och riktare

Vridbart utkast och riktare

Kan vridas 270 grader för snökastning framåt eller i sidled, samt för att förhindra att snö blåser mot föraren. Hydrauliskt styrd riktare som gör det enkelt att kontrollera hur långt snön kastas.
Förlängt utkast

Förlängt utkast

Förbättrar sikten och tillåter ett fullständigt rörelseomfång på kompakta hjullastare.

Produktspecifikation för SR318

Insugsbredd 63.5 tum 1614 mm
Total bredd 73.9 tum 1877 mm
Vikt 1093.5 lb 496 kg
Total höjd 72.6 tum 1843 mm
Total längd 37.4 tum 951 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Optimalt hydraulflöde 100–125 l/min (26–33 gpm) 100–125 l/min (26–33 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–280 bar (2 800–4 100 psi) 200–280 bar (2 800–4 100 psi)
Skärhöjd 34.1 tum 867 mm
Maximal vevarmslängd 40 ft 12.2 m
Skruvdiameter 18 tum 457 mm
Kompressorhjulfläktens diameter 25 tum 635 mm
Kompressorhjulfläktens bredd 8.7 tum 222 mm
Vridbart utkast 270 grader 270 grader

Jämför SR318 med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  SR318

Visa fler erbjudanden