3 m (10 fot)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Unik utformning avlägsnar effektivt snö vilket minimerar antalet passeringar och minskar ansamling av salt.

Monteringsfäste

Enheter:
Monteringsfäste SSL SSL Less

Arbetsbredd

Arbetsbredd 120.0 tum 3048.0 mm Less

Höjd på vippkant

Höjd på vippkant 33.6 tum 854.0 mm Less

Total längd

Total längd 45.0 tum 1143.0 mm Less

Totalhöjd

Totalhöjd 39.1 tum 994.0 mm Less

Vikt

Vikt 1201.5 lb 545.0 Less

Vippkant

Vippkant Stål Stål Less

Vippkanter

Vippkanter 1 1 Less