Studiobilder

Tiltrotatorsystem TRS8

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Vikt
793.7 lb
360 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS8

Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–10 ton Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Vikt 793.7 lb 360 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre S-50 / S-50 S-50 / S-50
Total höjd 37.7 in 958 mm
Längd 41.5 in 1053 mm
Total bredd 26.7 in 678 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40 grader vänster/höger 40 grader vänster/höger
Maximal skopkapacitet 17.7 ft³ 500 l
Maximal skopbredd 59.1 in 1500 mm
Optimalt hydraulflöde 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Vridmoment 4867.9 lb/ft 6600 N·m
Gripkraft, maximalt öppen 2000.8 ft·lbf 8.9 kN
Gripens maximala lyftkapacitet 1102.3 lb 500 kg
Gripens maximala öppning 23.6 in 600 mm
Griplängd 12.4 in 316 mm

Jämför TRS8 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  TRS8

Visa fler erbjudanden