Ger optimal kontroll över arbetsredskapen och större flexibilitet.
Ett enda inlopp för fett möjliggör snabb och enkel smörjning för hela enheten.
Uppdaterad programvara informerar föraren om tillbehörens position via standardutrustade övervakningsgivare.
En underhållsfri lösning som fördelar värme mer effektivt och ger bättre smörjning än fett.
Snäckdrevslåda med högt rotationsvridmoment och möjlighet till självlåsning vilket gör att du kan gräva i alla riktningar med full effekt. Detta gör att växeln tar maximal maskinkraft och delar upp lasten genom hela TRS-konstruktionen.
Ventilerna behåller tryck och förebygger rörelse i cylindrarna under lastbegränsningar efter direktiv.
Den visuella verifieringsindikatorn låter föraren, inifrån hytten, visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt.
Används för att plocka upp föremål som rör och skräp.
Låssystemet har en elektronisk lägesgivare integrerad i redskapsfästets hydraulcylinder. Givaren ger mer exakt och pålitlig input till en elektronisk processor som är monterad inuti redskapsfästet. Denna mikroprocessor kommunicerar digitalt med maskinens elektroniska styrmodul Next Generation MHE med hjälp av ett elektriskt kablage. Datan visas sedan på förarens skärm och ger ljudsignaler när låsstatusen förändras.
Endast kompatibel med följande Next Gen-maskiner och serienummer:
- 307.5 - S/N GW7 1 och senare
- 308 - S/N GG8 1 och senare
- 308 - S/N GW8 1 och senare
- 308.5 - S/N GZ8 1 och senare
- 309 - S/N GG9 1 och senare
- 309 - S/N GW9 1 och senare
- 310 - S/N GWT 1 och senare