Studiobilder

Tiltrotatorsystem TRS6

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 6 ton
Minigrävmaskiner på 6 ton
Vikt
540.1 lb
245 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
S-40 / S-40
S-40 / S-40

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS6

Maskinklass Minigrävmaskiner på 6 ton Minigrävmaskiner på 6 ton
Vikt 540.1 lb 245 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre S-40 / S-40 S-40 / S-40
Total höjd 32.2 in 819 mm
Längd 24 in 609 mm
Total bredd 22.6 in 574 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40 grader vänster/höger 40 grader vänster/höger
Maximal skopkapacitet 8.8 ft³ 250 l
Maximal skopbredd 47.2 in 1200 mm
Optimalt hydraulflöde 45–80l/min (12–21gpm) 45–80l/min (12–21gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Vridmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Gripkraft, maximalt öppen 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
Gripens maximala lyftkapacitet 661.4 lb 300 kg
Gripens maximala öppning 16.3 in 414 mm
Griplängd 9.2 in 233 mm

Jämför TRS6 med produkter som ofta jämförs.

Se aktuella erbjudanden för  TRS6

Visa fler erbjudanden