Studiobilder

Tiltrotatorsystem TRS8

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Vikt
683.4 lb
310 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/S-50
Pinnfäste/S-50

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS8

Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–9 ton Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Vikt 683.4 lb 310 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/S-50 Pinnfäste/S-50
Total höjd 37.3 tum 947 millimeter
Längd 25.2 tum 640 millimeter
Total bredd 26.7 tum 678 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40 grader vänster/höger 40 grader vänster/höger
Maximal skopkapacitet 17.7 ft³ 500 l
Maximal skopbredd 59.1 tum 1500 millimeter
Optimalt hydraulflöde 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Vridmoment 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Jämför TRS8 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View

Se aktuella erbjudanden för  TRS8

Visa fler erbjudanden