TRS10 – S60 upptill, konfiguration nedtill S60

Tiltrotatorsystem TRS10 Tiltrotator: 516-6765

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 11–16 ton
Grävmaskin, 11–16 ton
Vikt
937 lb
425 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
S60/S60
S60/S60

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS10 Tiltrotator: 516-6765

Maskinklass Grävmaskin, 11–16 ton Grävmaskin, 11–16 ton
Vikt 937 lb 425 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre S60/S60 S60/S60
Längd 27.76 tum 705 millimeter
Total bredd 28.54 tum 725 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.05 yd³ 0.8 m³

Jämför TRS10 Tiltrotator: 516-6765 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

TRS10 – S60 upptill, konfiguration nedtill S60

M315F som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

TRS10 – S60 upptill, konfiguration nedtill S60
M315F som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

Se aktuella erbjudanden för  TRS10 Tiltrotator: 516-6765

Visa fler erbjudanden