TRS10 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill S60

Tiltrotatorsystem TRS10 Tiltrotator: 516-6766

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 11–16 ton
Grävmaskin, 11–16 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/S60
Pinnfäste/S60
Längd
31.69 tum
805 millimeter

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Tiltrotatorerna som är integrerade i din grävmaskin är lätta att använda och gör ditt arbete mer effektivt. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS10 Tiltrotator: 516-6766

Maskinklass Grävmaskin, 11–16 ton Grävmaskin, 11–16 ton
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/S60 Pinnfäste/S60
Längd 31.69 tum 805 millimeter
Total bredd 35.24 tum 895 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.05 yd³ 0.8 m³

Jämför TRS10 Tiltrotator: 516-6766 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  TRS10 Tiltrotator: 516-6766

Visa fler erbjudanden