Maskinklass | Grävmaskin, 18–24 ton Grävmaskin, 18–24 ton |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | S70/S70 S70/S70 |
Total höjd | 46.85 in 1190 mm |
Längd | 31.5 in 800 mm |
Total bredd | 37.8 in 960 mm |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.44 yd³ 1.1 m³ |