Maskinklass | Grävmaskin, 18–24 ton Grävmaskin, 18–24 ton |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Pinnfäste/S70 Pinnfäste/S70 |
Längd | 34.45 in 875 mm |
Total bredd | 34.25 in 870 mm |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.44 yd³ 1.1 m³ |