Maskinklass | Grävmaskin, 14–19 ton Grävmaskin, 14–19 ton |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Pinnfäste/S60 Pinnfäste/S60 |
Längd | 33.46 in 850 mm |
Total bredd | 31.89 in 810 mm |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.31 yd³ 1 m³ |