Maskinklass | Grävmaskin, 23–30 ton Grävmaskin, 23–30 ton |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | S70/S70 S70/S70 |
Längd | 36.22 in 920 mm |
Total bredd | 37.32 in 948 mm |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximal skopbredd | 79 in 2000 mm |