Maskinklass | Grävmaskin, 23–30 ton Grävmaskin, 23–30 ton |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Pinnfäste/S70 Pinnfäste/S70 |
Längd | 38.94 in 989 mm |
Total bredd | 38.19 in 970 mm |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |