TRS10 – HCS60 upptill, konfiguration nedtill S60

Tiltrotatorsystem TRS10 Tiltrotator: 605-4735

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
11-16
11-16
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
HCS60/S60
HCS60/S60
Rotationshastighet
7 sekunder per 1 full rotation
7 sekunder per 1 full rotation

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS10 Tiltrotator: 605-4735

Maskinklass 11-16 11-16
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre HCS60/S60 HCS60/S60
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximal skopbredd 63 tum 1600 millimeter
Optimalt hydraulflöde 91 l/min (24 gpm) 91 l/min (24 gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Tiltvridmoment 28470 lb/ft 38600 N·m
Vridmoment 5635 lb/ft 7640 N·m

Jämför TRS10 Tiltrotator: 605-4735 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  TRS10 Tiltrotator: 605-4735

Visa fler erbjudanden