Maskinklass | 11-16 11-16 |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | HCS60/HCS60 HCS60/HCS60 |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Maximal skopbredd | 63 in 1600 mm |
Optimalt hydraulflöde | 91 l/min (24 gpm) 91 l/min (24 gpm) |
Max. arbetstryck | 3626 psi 25000 kPa |
Tiltvridmoment | 28470 lb/ft 38600 N·m |
Vridmoment | 5635 lb/ft 7640 N·m |