TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill HCS60

Tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotator: 605-4754

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
14-19
14-19
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/HCS60
Pinnfäste/HCS60
Rotationshastighet
7 sekunder per 1 full rotation
7 sekunder per 1 full rotation

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS14 Tiltrotator: 605-4754

Maskinklass 14-19 14-19
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/HCS60 Pinnfäste/HCS60
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.31 yd³ 1 m³
Maximal skopbredd 68 tum 1700 millimeter
Optimalt hydraulflöde 111 l/min (29 gpm) 111 l/min (29 gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Tiltvridmoment 33264 lb/ft 45100 N·m
Vridmoment 7044 lb/ft 9550 N·m

Jämför TRS14 Tiltrotator: 605-4754 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill HCS60

M315 som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

Använd din tiltrotator med en GC-grip i G200-serien för extra mångsidighet.

TRS14 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill HCS60
M315 som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.
Använd din tiltrotator med en GC-grip i G200-serien för extra mångsidighet.

Se aktuella erbjudanden för  TRS14 Tiltrotator: 605-4754

Visa fler erbjudanden