TRS14 – pinnfäste med högt flöde upptill, konfiguration nedtill HCS60

Tiltrotatorsystem TRS14 Tiltrotator: 605-4756

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
14-19
14-19
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste med högt flöde/HCS60
Pinnfäste med högt flöde/HCS60
Rotationshastighet
7 sekunder per 1 full rotation
7 sekunder per 1 full rotation

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS14 Tiltrotator: 605-4756

Maskinklass 14-19 14-19
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste med högt flöde/HCS60 Pinnfäste med högt flöde/HCS60
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.31 yd³ 1 m³
Maximal skopbredd 68 in 1700 mm
Optimalt hydraulflöde 111 l/min (29 gpm) 111 l/min (29 gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Tiltvridmoment 33264 lb/ft 45100 N·m
Vridmoment 7044 lb/ft 9550 N·m

Jämför TRS14 Tiltrotator: 605-4756 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  TRS14 Tiltrotator: 605-4756

Visa fler erbjudanden