Maskinklass | 14-19 14-19 |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Pinnfäste med högt flöde/HCS65 Pinnfäste med högt flöde/HCS65 |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maximal skopbredd | 68 in 1700 mm |
Optimalt hydraulflöde | 111 l/min (29 gpm) 111 l/min (29 gpm) |
Max. arbetstryck | 3626 psi 25000 kPa |
Tiltvridmoment | 33264 lb/ft 45100 N·m |
Vridmoment | 7044 lb/ft 9550 N·m |