TRS18 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill HCS70/55

Tiltrotatorsystem TRS18 Tiltrotator: 605-4777

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
18-25
18-25
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste/HCS70/55
Pinnfäste/HCS70/55
Rotationshastighet
7 sekunder per 1 full rotation
7 sekunder per 1 full rotation

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS18 Tiltrotator: 605-4777

Maskinklass 18-25 18-25
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste/HCS70/55 Pinnfäste/HCS70/55
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximal skopbredd 71 tum 1800 millimeter
Optimalt hydraulflöde 121 l/min (32 gpm) 121 l/min (32 gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Tiltvridmoment 41746 lb/ft 56600 N·m
Vridmoment 7044 lb/ft 9550 N·m

Jämför TRS18 Tiltrotator: 605-4777 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

TRS18 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill HCS70/55

M315 som gräver med en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.

Använd din tiltrotator med en GC-grip i G200-serien för extra mångsidighet.

TRS18 – pinnfäste upptill, konfiguration nedtill HCS70/55
M315 som gräver med en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Uppnå önskad lutning och gräv i olika vinklar med en tiltrotator.
Använd din tiltrotator med en GC-grip i G200-serien för extra mångsidighet.

Se aktuella erbjudanden för  TRS18 Tiltrotator: 605-4777

Visa fler erbjudanden