Maskinklass | 18-25 18-25 |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Pinnfäste med högt flöde/HCS70 Pinnfäste med högt flöde/HCS70 |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximal skopbredd | 71 in 1800 mm |
Optimalt hydraulflöde | 121 l/min (32 gpm) 121 l/min (32 gpm) |
Max. arbetstryck | 3626 psi 25000 kPa |
Tiltvridmoment | 41746 lb/ft 56600 N·m |
Vridmoment | 7044 lb/ft 9550 N·m |