TRS18 – pinnfäste med högt flöde upptill, konfiguration nedtill HCS70/55

Tiltrotatorsystem TRS18 Tiltrotator: 605-4778

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
18-25
18-25
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Pinnfäste med högt flöde/HCS70/55
Pinnfäste med högt flöde/HCS70/55
Rotationshastighet
7 sekunder per 1 full rotation
7 sekunder per 1 full rotation

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS18 Tiltrotator: 605-4778

Maskinklass 18-25 18-25
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Pinnfäste med högt flöde/HCS70/55 Pinnfäste med högt flöde/HCS70/55
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximal skopbredd 71 tum 1800 millimeter
Optimalt hydraulflöde 121 l/min (32 gpm) 121 l/min (32 gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Tiltvridmoment 41746 lb/ft 56600 N·m
Vridmoment 7044 lb/ft 9550 N·m

Jämför TRS18 Tiltrotator: 605-4778 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  TRS18 Tiltrotator: 605-4778

Visa fler erbjudanden