Maskinklass | 23-35 23-35 |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | HCS70/S70 HCS70/S70 |
Rotationshastighet | 8 sekunder per 1 full rotation 8 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximal skopbredd | 79 in 2000 mm |
Optimalt hydraulflöde | 134 l/min (35 gpm) 134 l/min (35 gpm) |
Max. arbetstryck | 3626 psi 25000 kPa |
Tiltvridmoment | 47720 lb/ft 64700 N·m |
Vridmoment | 8806 lb/ft 11940 N·m |