TRS23 – konfiguration upptill HCS70/55, nedtill S70/55

Tiltrotatorsystem TRS23 Tiltrotator: 605-4780

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
23-35
23-35
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
HCS70/55/S70/55
HCS70/55/S70/55
Rotationshastighet
8 sekunder per 1 full rotation
8 sekunder per 1 full rotation

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS23 Tiltrotator: 605-4780

Maskinklass 23-35 23-35
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre HCS70/55/S70/55 HCS70/55/S70/55
Rotationshastighet 8 sekunder per 1 full rotation 8 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximal skopbredd 79 tum 2000 millimeter
Optimalt hydraulflöde 134 l/min (35 gpm) 134 l/min (35 gpm)
Max. arbetstryck 3626 psi 25000 kPa
Tiltvridmoment 47720 lb/ft 64700 N·m
Vridmoment 8806 lb/ft 11940 N·m

Jämför TRS23 Tiltrotator: 605-4780 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  TRS23 Tiltrotator: 605-4780

Visa fler erbjudanden