TRS4, direktinfäst (sprintgrip)/sprintgrip, minigrävmaskiner på 2 ton
NYTT

TRS4, direktinfäst (sprintgrip)/sprintgrip, minigrävmaskiner på 2 ton Tiltrotatorsystem

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 2 ton
Minigrävmaskiner på 2 ton
Vikt
291 lb
132 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgripfäste
Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgripfäste

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 13

Komplett 360 graders rotation och 40 graders vinkling

Komplett 360 graders rotation och 40 graders vinkling

Ger optimal kontroll över arbetsredskapen och större flexibilitet. Alla tiltrotatorer är försedda med rotations- och lutningsgivare.
Integrerat centralt smörjningssystem

Integrerat centralt smörjningssystem

Ett enda inlopp för fett möjliggör snabb och enkel smörjning för hela enheten.
TRS-styrsystem

TRS-styrsystem

TRS är kompatibelt med både standardversion och avancerad maskindisplay och använder den befintliga maskindisplayen för att visa positionsinformation och justera inställningar. Detta eliminerar behovet av extra displayer som annars tar upp plats och skapar oreda i grävmaskinens hytt.
Oljefylld växellåda

Oljefylld växellåda

En underhållsfri lösning som fördelar värme mer effektivt och ger bättre smörjning än fett.
Kraftigt snäckdrev

Kraftigt snäckdrev

Snäckdrevslåda med högt rotationsvridmoment och möjlighet till självlåsning vilket gör att du kan gräva i alla riktningar med full effekt. Detta gör att växeln tar maximal maskinkraft och delar upp lasten genom hela TRS-konstruktionen.
Dubbelverkande cylindrar med lasthållningsventiler

Dubbelverkande cylindrar med lasthållningsventiler

Ventilerna behåller tryck och förebygger rörelse i cylindrarna under lastbegränsningar efter direktiv.

Produktspecifikation för TRS4, direktinfäst (sprintgrip)/sprintgrip, minigrävmaskiner på 2 ton

Maskinklass Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton
Vikt 291 lb 132 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgripfäste Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgripfäste
Total höjd 29.3 tum 744 mm
Längd 20.4 tum 519 mm
Total bredd 17.6 tum 448 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 3.9 ft³ 110 l
Maximal skopbredd 39.4 tum 1000 mm
Optimalt hydraulflöde 17–25 l/min (4,5–6,7 gallon/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gallon/min)
Max. arbetstryck 3045.8 psi 21000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Vridmoment 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Jämför TRS4, direktinfäst (sprintgrip)/sprintgrip, minigrävmaskiner på 2 ton med produkter som ofta jämförs.