Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Vill du ange den här återförsäljaren för ditt konto också?
Kartvy
CATs nyttofordon är för närvarande endast tillgängliga i USA och Kanada. Om du söker efter nyttofordon på andra platser kommer du inte att få några resultat.
Tillbaka till Resultat
Tillbaka till Resultat
Du lämnar Cat.com
Observera att du ger uppgifter direkt till Google LLC och/eller dess dotterbolag när du matar in data i den här tillämpningen för att få vägbeskrivningar. Genom att klicka på ”Jag godkänner” eller genom att använda funktionen Google Maps för att få vägbeskrivningar godkänner du att användningen av Google Maps lyder under aktuella tilläggsanvändarvillkor för Google Maps/Google Earth på https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 och Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Detta är inte ett försäljningserbjudande. Tillverkarens rekommenderade försäljningspris är avsedd som information. Observera att tillverkarens rekommenderade försäljningspris för samma produkt kan variera mellan auktoriserade Cat-återförsäljare. Gällande pris och försäljningsvillkor för alla produkter ska fastställas enskilt av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren vid försäljningstillfället. Skatter samt frakt- och expeditionsavgifter, tilläggsavgifter, monteringsavgifter, destinations-, transport- och/eller leveransavgifter ingår inte i tillverkarens rekommenderade försäljningspris som anges, och sådana avgifter kan vara betydande på vissa platser (inklusive, men inte begränsat till Alaska, Hawaii, Guam och Stillahavsöarna. Det priset omfattar eventuella tillbehör och funktioner som visas för maskinkonfigurationen med det lägsta priset på sidan som nås via knappen ”Handla nu”, men omfattar inte några övriga tillbehör eller garantier.
Återförsäljarens pris
Det pris som visas som ”Pris” är det pris som återförsäljaren anger för den särskilda maskinkonfiguration som visas. Det visade priset inkluderar funktioner och tillbehör (om sådana finns) som visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen samt återförsäljarens rimliga kostnader och avgifter för hantering, förberedelse eller liknande. Priset inkluderar inte skatter, leverans, tilläggsavgifter, monteringskostnader, destination, frakt och/eller ändringar av leveransen. Priset inkluderar inte heller (i) eventuella tillbehör som inte visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen eller (ii) eventuella skyddsplaner, som ett kundserviceavtal eller Equipment Protection Plan. Detta är inte ett erbjudande om försäljning. Det visade priset är endast i informationssyfte. Det faktiska priset och försäljningsvillkoren för alla produkter ska endast fastställas av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren och överenskommas med köparen vid tidpunkten för den slutliga försäljningen. Priset som visas är i amerikanska dollar och gäller för produkter som säljs i USA.
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Översikt över funktionerna
Komplett 360 graders rotation och 40 graders vinkling
Ger optimal kontroll över arbetsredskapen och större flexibilitet. Alla tiltrotatorer är försedda med rotations- och lutningsgivare.
Integrerat centralt smörjningssystem
Ett enda inlopp för fett möjliggör snabb och enkel smörjning för hela enheten.
TRS-styrsystem
TRS är kompatibelt med både standardversion och avancerad maskindisplay och använder den befintliga maskindisplayen för att visa positionsinformation och justera inställningar. Detta eliminerar behovet av extra displayer som annars tar upp plats och skapar oreda i grävmaskinens hytt.
Oljefylld växellåda
En underhållsfri lösning som fördelar värme mer effektivt och ger bättre smörjning än fett.
Kraftigt snäckdrev
Snäckdrevslåda med högt rotationsvridmoment och möjlighet till självlåsning vilket gör att du kan gräva i alla riktningar med full effekt. Detta gör att växeln tar maximal maskinkraft och delar upp lasten genom hela TRS-konstruktionen.
Dubbelverkande cylindrar med lasthållningsventiler
Ventilerna behåller tryck och förebygger rörelse i cylindrarna under lastbegränsningar efter direktiv.
Visuell verifieringsindikator
Den visuella verifieringsindikatorn låter föraren, inifrån hytten, visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt.
Valfritt griptillval
Används för att plocka upp föremål som rör och skräp (ej kompatibel med nedre sprintgrip).
Låssystem (LCS)
Låssystemet har en elektronisk lägesgivare integrerad i redskapsfästets hydraulcylinder. Givaren ger mer exakt och pålitlig input till en elektronisk processor som är monterad inuti redskapsfästet. Denna mikroprocessor kommunicerar digitalt med maskinens elektroniska styrmodul Next Generation MHE med hjälp av ett elektriskt kablage. Datan visas sedan på förarens skärm och ger ljudsignaler när låsstatusen förändras.
Skopskakning
Sprider materialet jämnt och snabbt och ser till att material som fastnat i skopan lossnar.
Automatisk återgång
Återgå till den rotation och lutning som föraren har ställt in tidigare.
Extra portar som tillval
Extra hydrauluttag (Aux 1 och Aux 2 på TRS6 och TRS8, Aux 1 på TRS4) möjliggör användning av olika tillbehör till tiltrotatorer, inklusive gripar.
Grade Control som tillval (RPS)
Grade Control-system ger föraren möjlighet att schakta snabbare med mindre behov av markpersonal som kontrollerar schaktningen. 2D- och 3D-system finns som tillval på alla TRS-modeller.
Produktspecifikation för TRS6, direktinfäst (sprintgrip)/S40, minigrävmaskiner på 5–6 ton
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 5-6 tonMinigrävmaskiner på 5-6 ton
Det pris som visas som ”Pris” är det pris som återförsäljaren anger för den särskilda maskinkonfiguration som visas. Det visade priset inkluderar funktioner och tillbehör (om sådana finns) som visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen samt återförsäljarens rimliga kostnader och avgifter för hantering, förberedelse eller liknande. Priset inkluderar inte skatter, leverans, tilläggsavgifter, monteringskostnader, destination, frakt och/eller ändringar av leveransen. Priset inkluderar inte heller (i) eventuella tillbehör som inte visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen eller (ii) eventuella skyddsplaner, som ett kundserviceavtal eller Equipment Protection Plan. Detta är inte ett erbjudande om försäljning. Det visade priset är endast i informationssyfte. Det faktiska priset och försäljningsvillkoren för alla produkter ska endast fastställas av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren och överenskommas med köparen vid tidpunkten för den slutliga försäljningen. Priset som visas är i amerikanska dollar och gäller för produkter som säljs i USA.
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Detta är inte ett försäljningserbjudande. Tillverkarens rekommenderade försäljningspris är avsedd som information. Observera att tillverkarens rekommenderade försäljningspris för samma produkt kan variera mellan auktoriserade Cat-återförsäljare. Gällande pris och försäljningsvillkor för alla produkter ska fastställas enskilt av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren vid försäljningstillfället. Skatter samt frakt- och expeditionsavgifter, tilläggsavgifter, monteringsavgifter, destinations-, transport- och/eller leveransavgifter ingår inte i tillverkarens rekommenderade försäljningspris som anges, och sådana avgifter kan vara betydande på vissa platser (inklusive, men inte begränsat till Alaska, Hawaii, Guam och Stillahavsöarna. Det priset omfattar eventuella tillbehör och funktioner som visas för maskinkonfigurationen med det lägsta priset på sidan som nås via knappen ”Handla nu”, men omfattar inte några övriga tillbehör eller garantier.
Från tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.
Internet Explorer-användare kan uppleva problem med vissa funktioner på webbplatsen. Använd en annan webbläsare (t.ex. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox osv.) för att uppleva hela Cat.com.