Översikt
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Huvudspecifikationer
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Visar 1-6 av 13
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 5-6 ton Minigrävmaskiner på 5-6 ton |
| Vikt | 410.1 lb 186 kg |
| Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgripfäste Direktinfästning (sprintgrip)/sprintgripfäste |
| Total höjd | 35.7 tum 907 mm |
| Längd | 23.9 tum 608 mm |
| Total bredd | 19.1 tum 485 mm |
| Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
| Tiltvinkelområde | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
| Maximal skopkapacitet | 8.8 ft³ 250 l |
| Maximal skopbredd | 47.2 tum 1200 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 30–70 l/min (8–19 gpm) 30–70 l/min (8–19 gpm) |
| Max. arbetstryck | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Tiltvridmoment | 10620.9 lb/ft 14400 N·m |
| Vridmoment | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden