TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton
NYTT

Tiltrotatorsystem TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 10 ton
Minigrävmaskiner på 10 ton
Vikt
723.1 lb
328 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
Direktinfäst (sprintgrip)/S45-fäste
Direktinfäst (sprintgrip)/S45-fäste

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton

Maskinklass Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton
Vikt 723.1 lb 328 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre Direktinfäst (sprintgrip)/S45-fäste Direktinfäst (sprintgrip)/S45-fäste
Total höjd 37.5 tum 953 mm
Längd 26 tum 660 mm
Total bredd 27.8 tum 705 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 17.7 ft³ 500 l
Maximal skopbredd 59.1 tum 1500 mm
Optimalt hydraulflöde 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm)
Max. arbetstryck 3625.9 psi 25000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Vridmoment 4499.1 lb/ft 6100 N·m

Jämför TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  TRS8, direktinfäst (sprintgrip)/S45, minigrävmaskiner på 10 ton

Visa fler erbjudanden