Översikt
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Huvudspecifikationer
Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.
Visar 1-6 av 14
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 7–9 ton Minigrävmaskiner på 7–9 ton |
| Vikt | 674.6 lb 306 kg |
| Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | Direktinfäst (sprintgrip)/S50-fäste Direktinfäst (sprintgrip)/S50-fäste |
| Total höjd | 37.5 tum 953 mm |
| Längd | 26 tum 660 mm |
| Total bredd | 27.8 tum 705 mm |
| Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
| Tiltvinkelområde | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
| Maximal skopkapacitet | 17.7 ft³ 500 l |
| Maximal skopbredd | 59.1 tum 1500 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 45–75l/min (12–20gpm) 45–75l/min (12–20gpm) |
| Max. arbetstryck | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Tiltvridmoment | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Vridmoment | 4499.1 lb/ft 6100 N·m |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger