T112 Manuell sidoförskjutning

Kedjegrävare T112 Manuell sidoförskjutning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Standardbom, längd
48 tum
1219 mm
Skärbredd
6 tum
152 mm
Kedjetyp
Standard
Standard

Översikt

Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.

Produktspecifikation för T112 Manuell sidoförskjutning

Standardbom, längd 48 tum 1219 mm
Skärbredd 6 tum 152 mm
Kedjetyp Standard Standard
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total bredd 74.8 tum 1901 mm
Total längd 106.5 tum 2705 mm
Vikt 1076.1 lb 488.1 kg
Total höjd 30.9 tum 786 mm
Optimalt hydraulflöde 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Drivaxelns varvtal vid maximalt flöde 203 varv/min 203 varv/min
Sidoväxling 22 tum 559 mm
Maximalt spel för jordborr 21 tum 534 mm
Jordborrens diameter 18 tum 457 mm
Skärbredder som tillval 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 tum)

Jämför T112 Manuell sidoförskjutning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat® 259D kompakt bandlastare och T9B dikesgrävare som gräver ett dike

Cat® T9B dikesgrävare vid landskapsutformning

Cat® dikesgrävare i arbete

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 259D kompakt bandlastare och T9B dikesgrävare som gräver ett dike
Cat® T9B dikesgrävare vid landskapsutformning
Cat® dikesgrävare i arbete

360 View

Se aktuella erbjudanden för  T112 Manuell sidoförskjutning

Visa fler erbjudanden