< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

735C Standardutrustning

Hytt med ROPS/FOPS, övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
  • Åtgärdslampa, motorns oljetryck, primärt styrsystem, vänster körriktningsvisare, helljus, kylvätsketemperatur, varvräknare, parkeringsbroms, bränslenivå, höger körriktningsvisare, transmissionens oljetemperatur, bromssystemet, transmissionens hålläge, lyftspak, hydraulsystem, laddningssystem, retarder, växellådsfel, system för dragkraftsreglering, lampa för motorkontroll
  • Nivå för dieselavgasvätska (DEF), fellampa för emissioner, aktiv regenerering, dieselpartikelfilter (DPF), inaktiverad regenerering

LCD-display:
  • Varningslampa, vald växel och körriktning, växelläge eller automatväxling, visning av drift- och underhållshandbok (OMM), primärstyrningsfel, nödstyrningsfel, DPF-regenereringsfilter, maskinsäkerhetssystem (MSS), nödstyrningsdrivkälla aktiv, timmätare och retarder aktiv

Översikt

Cat 735C med 22 m3 (28,7 yd3) 32,7 ton (36 short tons) kapacitet ger beprövad tillförlitlighet, hållbarhet, hög produktivitet, överlägsen förarkomfort och lägre driftskostnader. Med många uppdaterade och förbättrade funktioner, en helt ny drivlina och nya enkla manövreringsfunktioner, bl.a. automatisk retarderstyrning, är 735C mer produktiv än någonsin tidigare.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.75 tum 171.5 mm Less
Cylindervolym 926.0 tum³ 15.2 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 452.0 HP 337.0 kW Less
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Nettoeffekt – ISO 14396 447.0 HP 333.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 441.0 HP 329.0 kW Less
Ingen effektreducering behövs under 10000.0 fot 3050.0 m Less
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 1931.0 ft·lbf 2618.0 N·m Less
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1887.0 ft·lbf 2558.0 N·m Less
Varvtal för högsta vridmoment 1200.0 varv/min 1200.0 varv/min Less

Vikter

Nominell nyttolast 36.0 t 32.7 t Less

Korgkapaciteter

Rågad SAE 2:1 26.8 yd³ 20.5 m³ Less
Struken 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
Bakläm, rågad SAE 2:1 28.7 yd³ 22.0 m³ Less
Bakläm, struken 20.3 yd³ 15.5 m³ Less

Transmission

Framåt 1 3.7 mile/h 6.0 km/tim Less
Framåt 2 4.9 mile/h 7.9 km/tim Less
Framåt 3 6.8 mile/h 11.0 km/tim Less
Framåt 4 8.6 mile/h 13.9 km/tim Less
Framåt 5 11.4 mile/h 18.4 km/tim Less
Framåt 6 14.0 mile/h 22.5 km/tim Less
Framåt 7 19.3 mile/h 31.0 km/tim Less
Framåt 8 23.1 mile/h 37.3 km/tim Less
Bakåt 1 3.9 mile/h 6.3 km/tim Less
Bakåt 2 8.9 mile/h 14.4 km/tim Less
Framåt 9 33.5 mile/h 53.9 km/tim Less

Ljudnivåer

Hytt, invändigt 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Arbetsvikter

Bakaxel – lastad 46517.0 lb 21100.0 kg Less
Bakaxel – tillåten arbetslast 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Bakaxel – tom 13404.0 lb 6080.0 kg Less
Framaxel – lastad 47708.0 lb 21640.0 kg Less
Framaxel – tillåten arbetslast 5864.0 lb 2660.0 kg Less
Framaxel – tom 41844.0 lb 18980.0 kg Less
Mellanaxel – lastad 47091.0 lb 21360.0 kg Less
Mellanaxel – tillåten arbetslast 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Mellanaxel – tom 13977.0 lb 6340.0 kg Less
Totalt – lastad 141316.0 lb 64100.0 kg Less
Totalt – tillåten arbetslast 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Totalt – tom 69225.0 lb 31400.0 kg Less

Korgplatta

Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 126.8 gal (US) 480.0 l Less
Kylsystem 23.7 gal (US) 90.0 l Less
Motorns vevhus 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Axlar (vardera) 15.8 gal (US) 60.0 l Less
DEF-tank 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 1.3 gal (US) 5.0 l Less
Transmission/OTG 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Styrnings-/tipphydraulsystem 36.9 gal (US) 140.0 l Less
Bromskylningstank 17.69 gal (US) 67.0 l Less

Korglyft

Höjningstid 12.0 Sekunder 12.0 Sekunder Less
Sänkningstid 7.0 Sekunder 7.0 Sekunder Less

Styrning

Stopp till stopp 4,6 sekunder vid 60 varv/minut 4,6 sekunder vid 60 varv/minut Less

Normer

Bromsar ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Hytt/FOPS ISO 3449 nivå II-2005 ISO 3449 nivå II-2005 Less
Hytt/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Styrning ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Vändcirkel

Anmärkning Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 26.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 26.5R25. Less
Vänddimensioner – SAE vändradie 314.0 tum 7968.0 mm Less
Vänddimensioner – frigångsradie 331.0 tum 8420.0 mm Less
Vänddimensioner – gångbredd 221.0 tum 5607.0 mm Less
Vänddimensioner – inre radie 157.0 tum 3978.0 mm Less
Vänddimensioner: styrvinkel – vänster/höger 45° 45° Less

Motor

Transmission

Automatiska funktioner

Fjädring och bromsar

Förarmiljö

Enkel manövrering

Slitstyrka och tillförlitlighet

Integrerade tekniska lösningar

Servicevänlighet

Fullständig kundsupport

Hållbarhet

Säkerhet