< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Cat 725C2 med 15 m3 19.6 yd3) 24 ton (26,5 short tons) kapacitet ger beprövad tillförlitlighet, hållbarhet, hög produktivitet, överlägsen förarkomfort och lägre driftskostnader. Som uppdatering av 725C har 725C2 fått kapslade, våta bromsar på alla axlar och automatisk dragkraftsreglering vilket gör den ännu mer attraktiv för våra kunder. Klassledande prestandanivåer och enastående förarkomfort gör detta till en produktiv maskin under hela dagen.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Cylinderdiameter 4.53 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.87 tum 149.0 mm Less
Slagvolym 567.0 tum³ 9.3 l Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 320.0 HP 239.0 kW Less
Ingen effektreducering behövs under NaN fot NaN m Less
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) NaN ft·lbf NaN N·m Less
Max. nettovridmoment (SAE J1349) NaN ft·lbf NaN N·m Less
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Net Power - SAEJ1349 314.0 HP 234.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 14396 316.0 HP 236.0 kW Less
Varvtal för högsta vridmoment NaN varv/min NaN varv/min Less
Anmärkning (1) Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 800 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 800 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Less
Anmärkning (2) Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Less
Anmärkning (3) Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 214 kW (287 hp) enligt referensförhållanden från SAE. Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 214 kW (287 hp) enligt referensförhållanden från SAE. Less
Anmärkning (4) DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Less
Utsläpp Hänvisningen till emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV inkluderar US EPA Tier 4 Final, EU steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final), liksom Korea Tier 4 Final. Hänvisningen till emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV inkluderar US EPA Tier 4 Final, EU steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final), liksom Korea Tier 4 Final. Less

Vikter

Nyttolast 26.5 ton (US) 24.0 ton (US) Less

Korgkapaciteter

Rågad SAE 2:1 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
Struken 14.4 yd³ 11.0 m³ Less
Bakläm, rågad SAE 2:1 20.4 yd³ 15.6 m³ Less
Bakläm, struken 14.5 yd³ 11.1 m³ Less

Växellåda

Fram 1 5.0 mT/hr 8.0 km/tim Less
Framåt – 2 9.0 mT/hr 15.0 km/tim Less
Framåt – 3 14.0 mT/hr 22.0 km/tim Less
Framåt 4 21.0 mT/hr 34.0 km/tim Less
Framåt 5 29.0 mT/hr 47.0 km/tim Less
Framåt 6 36.0 mT/hr 55.0 km/tim Less
Bakåt – 1 6.0 mT/hr 9.0 km/tim Less

Ljudnivåer

Hytt, invändigt 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 76 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda. Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 76 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda. Less
Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Less

Arbetsvikter

Bakaxel - lastad NaN lb NaN kg Less
Bakaxel - märklast NaN lb NaN kg Less
Bakaxel - tom NaN lb NaN kg Less
Framaxel - lastad NaN lb NaN kg Less
Framaxel - nominell belastning NaN lb NaN kg Less
Framaxel - tom NaN lb NaN kg Less
Mellanaxel – lastad NaN lb NaN kg Less
Mellanaxel – tillåten arbetslast NaN lb NaN kg Less
Mellanaxel – tom NaN lb NaN kg Less
Totalt - lastad NaN lb NaN kg Less
Totalt - nominell last NaN lb NaN kg Less
Totalt - tom NaN lb NaN kg Less

Volymuppgifter - service

Bränsletank 108.8 gal (US) 412.0 l Less
Kylsystem 21.9 gal (US) 83.0 l Less
Hydraulic System 29.1 gal (US) 110.0 l Less

Rymduppgifter, service

Motorns vevhus 10.0 gal (US) 38.0 l Less

Rymduppgifter – service

Växellåda 12.4 gal (US) 47.0 l Less
Slutdrivningar/Differential 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Utgående överföringsväxel 6.3 gal (US) 24.0 l Less
DEF-tank 5.3 gal (US) 20.0 l Less

Korgtömning

Höjningstid 10.0 Sekunder 10.0 Sekunder Less
Sänkningstid 8.0 Sekunder 8.0 Sekunder Less

Styrning

Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 varv/minut 4,75 sekunder vid 60 varv/minut Less

Standarder

Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Hytt/FOPS ISO 3449 nivå II – 2005 ISO 3449 nivå II – 2005 Less
Hytt/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Styrning ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Korgplatta

Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Less

Vändcirkel

Anmärkning Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Less
Vänddimensioner - SAE vändradie 294.0 tum NaN mm Less
Vänddimensioner - frigångsradie 318.0 tum NaN mm Less
Vänddimensioner - invändig radie 153.0 tum NaN mm Less
Vänddimensioner – gångbredd 210.0 tum NaN mm Less
Vänddimensioner: styrvinkel – vänster/höger 45° 45° Less

Motor

Transmission

725C2 Standardutrustning

LCD-skärm på instrumentbrädan:
  • Varningslampa, vald växel och körriktning, växelläge eller automatväxling, visning av drift- och underhållshandbok (OMM), primärstyrningsfel, bältesvarning, nödstyrningsfel, maskinsäkerhetssystem (MSS), nödstyrningsdrivkälla aktiv, timmätare och fördröjare aktiv

Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
  • Åtgärdslampa, motorns oljetryck, primärt styrsystem, vänster körriktningsvisare, helljus, kylvätsketemperatur, varvräknare, parkeringsbroms, bränslenivå, höger körriktningsvisare, transmissionens oljetemperatur, bromssystemet, transmissionens hålläge, lyftspak, hydraulsystem, laddningssystem, retarder, växellådsfel, system för dragkraftsreglering, lampa för motorkontroll