735

735 Ramstyrda dumprar med tre axlar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominell nyttolast
35.3 ton (US)
32 t
Rågad (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

VÄRDE OCH HÅLLBARHET PÅ LÅNG SIKT

UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

UPPNÅ HÖGRE PRODUKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

ARBETA BEKVÄMT

ARBETA BEKVÄMT

TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

Produktspecifikation för 735

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoeffekt (SAE J1995) 436 hp 325 K/W
Nettoeffekt (SAE J1349) 427 hp 319 K/W
Motoreffekt – ISO 14396 431 hp 322 K/W
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Obs! (1) Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm.
Obs! (2) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (3) Tillgänglig nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Tillgänglig nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Obs! (4) Nettoeffekten när fläkten går på maximalt varvtal är 319 kW (424 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. Nettoeffekten när fläkten går på maximalt varvtal är 319 kW (424 hp) vid referensförhållanden enligt SAE.
Obs! (5) Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
Obs! (6) Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar.
Ingen effektreducering behövs under 12500 ft 3810 m
Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) 1627 lbf ft 2206 N·m
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1612 lbf ft 2185 N·m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 rpm 1200 rpm
Nominell nyttolast 35.3 ton (US) 32 t
Rågad (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
Struken 20.9 yd³ 16 m³
Bakläm, rågad SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Bakläm, struken 22.2 yd³ 17 m³
Framåt - 1,6 5 km/h 8 km/h
Framåt - 3,2 9 km/h 15 km/h
Framåt - 3 14 km/h 23 km/h
Framåt - 4 22 km/h 35 km/h
Framåt – 5 30 km/h 48 km/h
Framåt – 6 35 km/h 57 km/h
Bakåt - 1,6 6 km/h 9 km/h
Hytt, invändigt 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! (1) Den dynamiska ljudnivån för föraren är 72 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Den dynamiska ljudnivån för föraren är 72 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av kylfläktarnas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Framaxel – tom 32584 lb 14780 kg
Mellanaxel – tom 11199 lb 5080 kg
Bakaxel – tom 10692 lb 4850 kg
Totalt – tom 54476 lb 24710 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 8938 lb 4054 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 30805 lb 13973 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 30805 lb 13973 kg
Totalt – tillåten arbetslast 70548 lb 32000 kg
Framaxel – lastad 41522 lb 18834 kg
Mellanaxel – lastad 42005 lb 19053 kg
Bakaxel – lastad 41498 lb 18823 kg
Totalt – lastad 125024 lb 56710 kg
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Främre platta 0.28 tum 7 mm
Basplatta 0.51 tum 13 mm
Sidoplåtar 0.43 tum 11 mm
Bränsletank 105.7 gal (US) 400 l
DEF-tank 9 gal (US) 34 l
KYLSYSTEM 21.9 gal (US) 83 l
Hydrauliskt system 32.5 gal (US) 123 l
Motorns vevhus 11.4 gal (US) 43 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Slutväxlar/differential 33 gal (US) 125 l
Utgående överföringsväxellåda 6.6 gal (US) 25 l
Höjningstid 12 s 12 s
Sänkningstid 11 s 11 s
Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Hytt – FOPS ISO 3449 nivå II – 2005 ISO 3449 nivå II – 2005
Hytt – ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Styrning ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Vänddimensioner – SAE vändradie 294 tum 7470 mm
Vänddimensioner – frigångsradie 318 tum 8075 mm
Vänddimensioner – inre radie 153 tum 3879 mm
Vänddimensioner – gångbredd 210 tum 5332 mm
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25 Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 750/65 R25
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 rpm 4,75 sekunder vid 60 rpm
Hydraulgrävmaskiner: 350/352 – körcykler 4-5 4-5
Hydraulgrävmaskiner: 336 – körcykler 5-6 5-6
Hjullastare: 972/972 XE – körcykler 3-4 3-4
Hjullastare: 966/966 XE – godkända 4 4
Hjullastare: 962 – körcykler 4-5 4-5
Hjullastare: 950 – körcykler 5 5
Obs! En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 är en perfekt match för Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas. En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 är en perfekt match för Cats hydraulgrävmaskiner 350/352 och 336 samt hjullastarna 972, 966, 962 och 950. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas.

735 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Rullbälte: Förarsätet och extrasätet
  • Pekskärm med video från den bakåtriktade kameran
  • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)
  • Speglar: yttre
  • Tonade rutor på öppningssidan
  • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter
  • Glasrutor:
    – fram, laminerade och tonade
    – sidor och bak, härdade och tonade
  • Solskydd
  • Nödstyrning – elektrohydraulisk
  • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
    – åtgärdslampa
    – motorns oljetryck
    – primärstyrning
    – vänster och höger körriktningsvisare
    – helljus
    – kylvätsketemperatur
    – varvräknare
    – parkeringsbroms
    – bränslenivå
    – transmissionsoljetemperatur
    – bromssystem
    – transmissionslåsning
    – lyftreglage
    – hydraulsystem
    – laddningssystem
    – retarder
    – växellådsfel
    – system för dragkraftsreglering
    – lampa för motorkontroll
  • Luftkonditionering
  • Kombinerad växel- och lyftspak
  • Säten:
    – Förare: Fullt justerbart, luftfjädrat
    – Instruktör: Stoppat och försett med midjebälte
  • LCD-skärm:
    – varselindikator
    – vald växel och körriktning
    – växelläge eller automatväxling
    – visning av drifts- och underhållshandbok (OMM)
    – varning vid primärstyrningsfel
    – bältesvarning
    – varning vid nödstyrningsfel
    – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
    – nödstyrningsdrivkälla aktiv
    – timmätare
    – fördröjare aktiv
  • Förvaring:
    – mugghållare
    – flaskhållare
    – fack under sätet
    – dörrfack
    – fack bakom förarsätet
    – klädkrok
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Justerbara luftspjäll

TEKNIK

  • Product Link, mobilnät PLE643
  • Cat® Detect med Stability Assist

EL OCH BELYSNING

  • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)
  • Elsystem: 24 volt 10 A, omvandlare från 24 V till 12 V
  • Signalhorn
  • Belysningssystem:
    – i hytten
    – två strålkastare
    – två breddmarkeringar
    – två backljus
    – arbetsbelysning
    – två stopp-/bakljus
    – Främre och bakre körriktningsvisare
  • Huvudbrytare
  • Batterier (x2), underhållsfria

DRIVLINA

  • Cats modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser
  • Drivning med tre axlar, sex hjul
  • Automatväxellåda med sex växlar framåt och en bakåt
  • Fördröjare: Motorkompressionsbroms och hydraulisk
  • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
  • Cat C13B-motorn
  • Differentialer: Standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar

SÄKERHET

  • ROPS-/FOPS-certifierad hytt (skyddsstruktur mot vältning/skyddsstruktur mot fallande föremål)
  • Backkamera
  • Backvarningssignal

SKYDDSANORDNINGAR

  • Vevhus
  • Främre spillskydd på dumperkorgen, integrerad del av korgen
  • Bakruta
  • Kylare

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Skydd mot vandalisering: Låsbara lock
  • Däck, sex 750/65 R25
  • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S•O•S) provtagningsventiler
  • Ljuddämpning (standard i vissa länder*)
    *EU-länderna plus Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet och Storbritannien.

735 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Säte, uppvärmt/kylt
  • Speglar, uppvärmda, elmanövrerade
  • Infrarött glas – hytt för hög omgivningstemperatur
  • Solgardiner
  • Stereoradiosystem med Bluetooth®
  • Säkerhetsbälte för föraren, fyrpunkt
  • Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)

TEKNIK

  • Cat® Payload övervakningssystem
  • Product Link, dubbel PLE683
  • Förarcoachning

EL OCH BELYSNING

  • Kallstarttillbehör (två extrabatterier)
  • Elektrisk motorblockvärmare
  • Eterstart
  • Varningsljus med blinkande lysdioder
  • Arbetsbelysning på hyttens tak

TILLVALSUTRUSTNING

  • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
  • Bakläm av saxtyp
  • Avgasuppvärmd lastkorg
  • Kylvätska för kall väderlek -51°C (- 60°F)
  • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
  • Chassi (ingen korg) med standardmässig hjulbas
  • Chassi (ingen korg) med lång hjulbas
  • Hjulkilar
  • Korgfoder
  • Snabbtankning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken

Jämför 735 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

735 Ramstyrd dumper med tre axlar

735 Ramstyrd dumper med tre axlar

735 Ramstyrd dumper med tre axlar

735 Ramstyrd dumper med tre axlar

735 Ramstyrd dumper med tre axlar

735 Ramstyrd dumper med tre axlar
735 Ramstyrd dumper med tre axlar
735 Ramstyrd dumper med tre axlar
735 Ramstyrd dumper med tre axlar
735 Ramstyrd dumper med tre axlar

Se aktuella erbjudanden för  735

Visa fler erbjudanden