SE50 VT (A42) Asfaltstötskrid

Skridar SE50 VT (A42) Asfaltstötskrid

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardvikt
6898 lb
3129 kg
Standardbeläggningsbredd
2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum)
2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum)
Maximalt beläggningsomfång
25 ft
7.64 m

Översikt

Kvalitativ asfaltläggning

Cat® SE50 VT skridan använder sig av asfaltstötar och bakmonterade förlängningar för ett jämnt materialflöde och högre materialdensitet. Stabilitet, enkel inställning och en mångsidig beläggningsbredd gör detta till en perfekt maskin för flygplatser, motorvägar, landsvägar och många andra medelstora tillämpningar.

Fördelar

Avancerad teknik

Pave Start Assistant sparar inställningsprofiler som kan användas för framtida arbete på andra arbetsplatser, aktivera profilen för snabb och enkel personlig anpassning.

Asfaltläggning med hög kvalitet

Kompakteringssystemet med två amplituder och variabel frekvens i kombination med dubbla förlängare ger god stabilitet och hög prestanda.

Enkel användning

Flera språkalternativ, förlängningskontroll med två hastigheter och kvotjustering för matarskruvar och transportörer förenklar användningen.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Mångsidighet

Mångsidighet

        
  • Vanliga tillämpningar är stadsvägar, mindre vägar, gator, flygplatser, motorvägar och landsvägar
  •     
  • Standardomfånget på 2,55–5 m (8 fot 4 tum – 16 fot 4 tum) ger utmärkta prestanda vid byte av beläggningsbredd för både stadsvägar och landsvägar
  •     
  • Enkla, bultmonterade förlängningar ger en maximal beläggningsbredd på 7,64 m (25 fot)
Pave start assistant

Pave start assistant

        
  • Pave Start Assistant sparar profiler för framtida arbete på andra arbetsplatser. Aktivera bara profilen för snabb och enkel personlig anpassning
  •     
  • Inställningar: stöthastighet, dragpunkternas höjd, skridens temperatur, beläggningshastighet, -bredd och -djup, krona, förlängningens höjd (eldriven som tillval), skridhjälpsystemet och skridspärrfunktionerna
  •     
  • Inställningen sker på den vänstra skriddisplayen och kan visas på den högra skriddisplayen och båda traktordisplayerna
Enkel användning

Enkel användning

        
  • Dessa displayer kan ställas in enligt specifika språkkrav med flera olika valmöjligheter
  •     
  • Specialbyggd proportionell styrning med två hastigheter för jämna övergångar mellan bredder
  •     
  • Skridkonsolerna är försedda med kvotjustering för jordborrar och transportörer, så att du kan styra materialflödet
  •     
  • Extra strömreglage för förlängarnas höjd ger föraren möjlighet att snabbt justera beläggningens kvalitet
  •     
  • Den bakre skridplåten håller en jämn nivå över hela skridans bredd för bättre kvalitet och längre livslängd på skridan
Jämnt materialflöde

Jämnt materialflöde

        
  • Förbättrad asfaltstöt och deflektorplåt ger ett jämnt flöde till skridplåtarna
  •     
  • Skridplåtar med ett djup på 324 mm (12,75 tum) på både huvudramen och förlängarna ger god stabilitet och textur
  •     
  • Tillvalet med uppvärmd bakklämma förhindrar att materialet fastnar vilket ger bättre kantprofiler och fogar
Snabbuppvärmning, jämn fördelning

Snabbuppvärmning, jämn fördelning

        
  • Den remdrivna, traktormonterade generatorn kan snabbt värma upp skridplåten för att kunna komma igång snabbt
  •     
  • Det elektriska värmesystemet med zonövervakning ser till att värmen fördelas jämnt och asfalten blir jämn, samt gör det möjligt att fortsätta uppvärmningen även om en temperaturgivare går sönder
Cat Grade Control (tillval)

Cat Grade Control (tillval)

        
  • Ett fabriksmonterat guidesystem som hjälper till att avlägsna ojämnheter på ytan och styra beläggningens tjocklek för ökad produktion, lägre rörelsekostnader och bättre lönsamhet
  •     
  • Användarvänligt system med textbaserade displayer, delade skärmar och val av givare när du vill
  •     
  • Precisionsstyrd med 10-punkters autokalibrering, och ett genomsnitt av 5 givare i varje ultraljudsgivare och en korskopplingsfunktion som säkerställer oförändrad nivå vid höjdjustering

Produktspecifikation för SE50 VT (A42) Asfaltstötskrid

Standardvikt 6898 lb 3129 kg
Standardbeläggningsbredd 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum)
Maximalt beläggningsomfång 25 ft 7.64 m
Hastighetsintervall för asfaltstöten 700 till 1 800 rpm 700 till 1 800 rpm
Hastighetsintervall för vibrationer 0 till 3 000 rpm 0 till 3 000 rpm
Maximalt beläggningsdjup 12 tum 305 m
Kronomfång -2 till +5 % per sida -2 till +5 % per sida
Förlängningens höjdintervall -5 mm till +15 mm -5 mm till +15 mm
Minsta bredd – monterade baklämmar 106 tum 2700 mm
Skridplåtsbredd – Fram- till bakkant 12.75 tum 324 mm
Längd – fram- till bakkant, monterade baklämmar 82 tum 2089 mm
Längd – fram- till bakkant, borttagna baklämmar 62 tum 1586 mm
Tjocklek skridplåtar 0.5 tum 12.2 mm

SE50 VT (A42) Asfaltstötskrid Standardutrustning

Service och underhåll

  • Service- och reparationssatser

Säkerhet

  • Signalhorn

Materialmatning

  • Krona
  • Manuell bakkläm
  • Tjockleksskruvar

SE50 VT (A42) Asfaltstötskrid Tillvalsutrustning

Teknik

  • Pave start assistant
  • Cat Grade Control

Förarmiljö

  • Paraply
  • LCD-display för visir

Säkerhet

  • Transportkörningsbelysning

Materialmatning

  • Distans för fällarm
  • Eldriven bakkläm
  • Förlängningspaket
  • Fällbar bakkläm
  • Uppvärmd bakkläm
  • Frånkopplingsplatta
  • Plattkant
  • Skyddskant för platta
  • Bredd på bandplattor

Jämför SE50 VT (A42) Asfaltstötskrid med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

SE50 VT skrida

SE50 VT skrida

SE50 VT skrida

SE50 VT skrida

SE50 VT skrida

SE50 VT skrida
SE50 VT skrida
SE50 VT skrida
SE50 VT skrida
SE50 VT skrida

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken