Asfaltstötskrid SE47 VT

Skridar Asfaltstötskrid SE47 VT

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Standardvikt
6724 lb
3050 kg
Standardbeläggningsbredd
2,4–4,68 m (7 fot 10 tum–15 fot 4 tum)
2,4–4,68 m (7 fot 10 tum–15 fot 4 tum)
Maximalt beläggningsomfång
19.6 ft
6 m

Översikt

Kvalitativ asfaltläggning

Cat® SE47 VT Skrid med asfaltstöt har många tillämpningar, enkel inställning och en bred asfaltläggning, vilket gör den perfekt för stadsgator, parkeringsplatser, vägar på landet och många andra medelstora tillämpningar.

Fördelar

Förbättrad styrning

Med proportionellt styrda förlängare, hydrauliska ändplåtar och asfaltstötar utrustade med automatisk hastighetsreglering uppnås en hög prestanda och en bra beläggningskvalitet. 

Enkel användning

Intuitiva reglage och god överblick av inställningsindikatorer och materialflöde förenklare arbetet.

Asfaltläggning med hög kvalitet

Kompakteringssystemet med två amplituder och variabel frekvens i kombination med dubbla förlängare ger god stabilitet och hög prestanda.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Mångsidighet

Mångsidighet

        
  • Vanliga tillämpningar är parkeringsytor, stadsvägar, mindre vägar, gator och motorvägar
  •     
  • Den ändringsbara standardbredden på 2,4 m – 4,7 m (7 fot 10 tum – 15 fot 4 tum) ger både flexibilitet och braprestanda när beläggningsbredden ändras.
  •     
  • Transportbredden på 3,0 m (9,8 fot) bibehålls när maskinen är utrustad med ändplåtar på 225 mm (9 tum) och ändplåtar på bägge sidor
  •     
  • Enkla, bultmonterade förlängningar ger en maximal beläggningsbredd på 6 m (26 fot 3 tum)
  •     
  • En frihöjd på 127 mm (5 tum) möjliggör start mycket nära kantstenar och andra hinder
Enkel justering

Enkel justering

        
  • Skridens styrkonsoler är försedda med ett reglage för materialhöjd för matarskruvarna så att du enkelt kan justera materialflödet. Om maskinen är utrustad med Cat® Grade Control, kan kvotjustering av transportören (materialhöjd) göras via displayen
  •     
  • Justeringar av matarskruv och dragpunktshöjd ger flexibla inställningsmöjligheter för föraren
  •     
  • Med elreglage för skridens kröning gör det möjligt för föraren att snabbt hantera asfaltmattans profil
  •     
  • Asfaltsstötshastigheten kan justeras med det multifunktionella reglaget för materialhöjd, asfaltstötshastighet och vibrationshastighet. Den här justeringen används för att ändra attackvinkeln och eliminera övergångsskarvar mellan skriden och förlängare.
  •     
  • Eldrivna ändplåtar (tillval) gördet enkelt att justera förändringar i beläggningsdjupet
Jämnt materialflöde

Jämnt materialflöde

        
  • Skridplåtar med ett djup på 324 mm (12,8 tum) på både huvudramen och förlängarna ger god stabilitet och en bra beläggningstextur
  •     
  • De proportionellt dimensionerade matarskruvutrymmet och de bakmonterade förlängarna ger ett jämnt materialflöde för ett jämnt beläggningsresultat
  •     
  • Proportionell styrningmed två hastigheter av förlängarna för en jämn övergång mellan beläggningsbredder
  •     
  • Skridens styrkonsoler är försedda med ett reglage för materialhöjd för matarskruvarna, vilket gör det möjligt att justera materialflödet
  •     
  • Tillvalet med uppvärmd bakklämma förhindrar att materialet fastnar vilket ger bättre kantprofiler och fogar
Snabbuppvärmning, jämn fördelning

Snabbuppvärmning, jämn fördelning

        
  • Den remdrivna, traktormonterade generatorn kan snabbt värma upp skridplåten för att kunna komma igång snabbt
  •     
  • Det elektriska värmesystemet med zonövervakning informerar föraren som kan se till att värmen fördelas jämnt och asfalten blir jämn, samt gör det möjligt att fortsätta uppvärmningen även om en temperaturgivare skulle gå sönder
Cat® Grade Control som tillval

Cat® Grade Control som tillval

        
  • Cat Grade Control är ett fabriksmonterat nivårelgeringssystem som hjälper till att avlägsna ojämnheter på ytan och styra beläggningens tjocklek för en ökad produktion, lägre rörelsekostnader och bättre lönsamhet
  •     
  • Användarvänligt system med textbaserade displayer, delade skärmar och val av givare när du vill
  •     
  • Precisionsstyrd med 10-punkters autokalibrering, och ett genomsnitt av 5 givare i varje ultraljudsgivare och en korskopplingsfunktion som säkerställer oförändrad nivå vid höjdjustering
  •     
  • Textbaserade displayer finns tillgängliga med flera språk för att passa regionala marknader
Service- och reparationssatser

Service- och reparationssatser

        
  • Service- och reparationssatserna till asfaltläggare och skridar innehåller alla delar som krävs för att genomföra specifika reparationer
  •     
  • Cat originaldelar tillverkas enligt exakta specifikationer för optimala prestanda och maximal drifttid
  •     
  • Reparationssatserna identifieras av ett artikelnummer för smidig beställning
  •     
  • Utvalda satser finns att köpa i paket hos återförsäljaren eller i återförsäljarens servicebutik

Produktspecifikation för Asfaltstötskrid SE47 VT

Standardvikt 6724 lb 3050 kg
Standardbeläggningsbredd 2,4–4,68 m (7 fot 10 tum–15 fot 4 tum) 2,4–4,68 m (7 fot 10 tum–15 fot 4 tum)
Maximalt beläggningsomfång 19.6 ft 6 m
Hastighetsintervall för asfaltstöten 500 till 1 800 rpm 500 till 1 800 rpm
Hastighetsintervall för vibrationer 0 till 3 000 rpm 0 till 3 000 rpm
Maximalt beläggningsdjup 12 tum 300 m
Kronomfång -2 till +5 % per sida -2 till +5 % per sida
Förlängningens höjdintervall -5 mm till +15 mm -5 mm till +15 mm
Tjocklek skridplåtar 0.5 tum 12.2 mm
Skridplåtsbredd – Fram- till bakkant 12.75 tum 324 mm
Längd – fram- till bakkant, monterade baklämmar 82 tum 2091 mm
Längd – fram- till bakkant, borttagna baklämmar 62 tum 1583 mm

Asfaltstötskrid SE47 VT Standardutrustning

Service och underhåll

  • Service- och reparationssatser

Säkerhet

  • Signalhorn

Materialmatning

  • Krona
  • Manuell bakkläm

Asfaltstötskrid SE47 VT Tillvalsutrustning

Förarmiljö

  • Paraply
  • LCD-display för visir

Teknik

  • Cat Grade Control
  • Grundläggande betygskontroll

Säkerhet

  • Transportkörningsbelysning

Materialmatning

  • Distans för fällarm
  • Eldriven bakkläm
  • Förlängningspaket
  • Uppvärmd ändplåt
  • Kantavslutningsanordning
  • Sko_knivkant
  • Skyddskant för platta
  • Bredd på bandplattor

Jämför Asfaltstötskrid SE47 VT med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

SE47 VT skrida

SE47 VT skrida

SE47 VT skrida

SE47 VT skrida

SE47 VT skrida

SE47 VT skrida
SE47 VT skrida
SE47 VT skrida
SE47 VT skrida
SE47 VT skrida

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken