AP655F, stålband

Banddrivna asfaltläggare AP655F, stålband

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt
173 HP
129 kW
Arbetsvikt – endast SE60 V-skrid
7495 lb
3400 kg
Arbetsvikt – endast SE50 V-skrid
7239 lb
3284 kg

Översikt

Tillförlitliga prestanda

AP655F är en asfaltläggare med stålband för medelhög till hög produktion och är perfekt för landningsbanor på flygplatser, motorvägar, större vägar och andra stora arbetsplatser. Den har utmärkt bärighet, suverän hållbarhet och suverän dragkraft.

Produktspecifikation för AP655F, stålband

Arbetsvikt – endast SE60 V-skrid 7495 lb 3400 kg
Arbetsvikt – endast SE50 V-skrid 7239 lb 3284 kg
Arbetsvikt – endast SE60 V XW-skrid 8973 lb 4070 kg
Arbetsvikt – endast SE50 VT-skrid 7363 lb 3340 kg
Arbetsvikt – endast asfaltläggare 35368 lb 16043 kg
Arbetsvikt – endast SE60 VT XW-skrid 9898 lb 4490 kg
Transportvikt – endast asfaltläggare 34738 lb 15757 kg
Maximal beläggningshastighet – med skrid med asfaltstöt 82 fot/min 25 m/min
Standardbeläggningsbredd – SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0–6,0 m (9 fot10tum–19fot 6tum) 3,0–6,0 m (9 fot10tum–19fot 6tum)
Maximal körhastighet 4 mile/h 6.5 km/h
Inre vändradie 1.5 ft 0.5 m
Maximal beläggningshastighet – med vibrationsskrid 210 fot/min 64 m/min
Maximal beläggningsbredd – SE50 VT 26.3 ft 8 m
Maximal beläggningsbredd – SE60 V XW, SE60 VT XW 33 ft 10 m
Maximal beläggningsbredd – SE60 V 25 ft 7.65 m
Trågkapacitet 250 ft³ 7.1 m³
Maximal läggningskapacitet 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Maximal beläggningsbredd – SE50 V 21.3 ft 6.5 m
Standardbeläggningsbredd – SE50 V, SE50 VT 2,55 m-5,0 m (8 fot 4 tum-16 fot 4 tum) 2,55 m-5,0 m (8 fot 4 tum-16 fot 4 tum)
Bruttoeffekt 173 HP 129 kW
Motormodell Cat C4.4 Acert Cat C4.4 Acert
Bränsletankens volym 73 gal (US) 278 l
DEF-tank 5 gal (US) 19.1 l

AP655F, stålband Tillvalsutrustning

Tillval

  • Luftfjädrad förarstol med uppvärmning
  • Matarskruvs- och huvudramsförlängare
  • Extra strömpanel
  • Ballast
  • Cat Grade Control
  • Varvminskningspedaler
  • Miljövänligt spolsystem
  • Matargivare (med ultraljud eller mekanisk)
  • Friktionsstyrning
  • Kraftigt skyddstak
  • HID-belysning
  • Utjämningsanordningar
  • Strålkastare (för arbete eller vägkörning)
  • Huvudramsförlängare (effekt eller manuell)
  • Pendlande skjutrullar
  • Fällbar frontlucka
  • Product Link
  • Styrtapp
  • Indikatorer för dragpunkt (övre)
  • Draganordning
  • Generator
  • Paraply
  • Sats för ökad tillgänglighet
  • Ventilationssystem
  • Roterande varningsljus
  • Paket för bred beläggning
  • Vindruta med kraftigt skyddstak

Höjdreferenser

  • Beröringsfri ljudmatargivare
  • Kontakthöjdgivare
  • Extern utjämnare, 9,15 m (30 fot) och 12,2 m (40 fot)
  • Intern utjämnare
  • Mobil riktningslinje
  • Främre och bakre utjämnare
  • Utjämningsbalk med ultraljudsgivare
  • Stel skida, 9,15 m (30') och 12,2 m (40')

Val av skrid

  • Vibrerande skrid SE50 V
  • Asfaltstötskrid SE50 VT
  • SE60 V vibrationsskrid
  • SE60 V XW vibrationsskrid
  • Skrid SE60 VT XW med vibratorer och asfaltstöt

Jämför AP655F, stålband med produkter som ofta jämförs.

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Grade med Grade and Slope för asfaltläggare

    Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Grade and Slope-systemet är konstruerat för att eliminera oljämnheter i den belagda ytan. Systemet består av givare som kontrollera höjd och lutning. Givarna kan fungera individuellt eller tillsammans för automatiska höjd- och tvärfallsjusteringar samt upprätthålla inställda värden. Utjämningsbalkar med flertalet givare ger ett större utjämningsområde för jämnare beläggning.

Upptäck tekniken
  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  AP655F, stålband

Visa fler erbjudanden