Grävlastare 428

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effekt – netto
70 HP
52 kW
Arbetsvikt – nominell
18232 lb
8270 kg
Arbetsvikt – max.
24251 lb
11000 kg

Översikt

TA KONTROLLEN I DIN NYA GRÄVLASTARE

Nya maskiner, samma DNA – den första grävlastaren från Cat® togs i bruk 1985. Maskinen utvecklades av ett team designers i Illinois i USA och ett tillverkningsteam i Desford i Storbritannien. Maskinerna designas fortfarande av experter för att tillgodose behoven för dagens förare. Varje modell erbjuder tillförlitlighet, styrka och en förarmiljö av högsta kvalitet, så att du kan ta dig an de allra tuffaste projekten. Den senaste serien med grävlastare bygger på 35 års passion, expertis och erfarenhet.

Fördelar

MEN KONTROLL FÖR DIG

  • SPARA BRÄNSLE – Spara upp till 10 % bränsle med den nya C3.6-motorn från Cat som konstruerats enligt de senaste emissionsstandarderna.
  • PILOTREGLAGE – Kör maskinen med pilotgrävleglage som tillval, som ger mer komfort och kontroll än någonsin förr.
  • VÄLJ DINA INSTÄLLNINGAR – Ställ in dina personliga inställningar på displayen och arbeta på det sätt som passar dig bäst, varje gång.
  • ENKEL ATT ÄGA OCH KÖRA – Med månatliga betalningsalternativ, bränslebesparingar och komponenter och teknik av högsta kvalitet är det enklare och billigare än någonsin att äga och köra en grävlastare från Cat.

ANPASSA INSTÄLLNINGARNA

Produktspecifikation för 428

Effekt – netto 70 HP 52 kW
Slaglängd 4.72 in 120 mm
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 52kW/70hk 52kW/70hk
Cylinderdiameter 3.86 in 98 mm
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 51kW/70hk 51kW/70hk
Motor C3.6 55,4 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 55,4 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 56kW/76hk 56kW/76hk
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 55kW/75hk 55kW/75hk
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Nettovridmoment – SAE J1349 308 lb/ft 418 N·m
Ökning av vridmoment (netto) 86 % vid 1 200 rpm 86 % vid 1 200 rpm
Obs! (2) Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 63kW/86hk 63kW/86hk
Slaglängd 4.72 in 120 mm
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Ökning av vridmoment (netto) 43 % vid 1 500 rpm 43 % vid 1 500 rpm
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 71kW/97hk 71kW/97hk
Nettovridmoment – SAE J1349 291 lb/ft 395 N·m
Motor C3.6 70 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 70 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare
Obs! (2) Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 70kW/95hk 70kW/95hk
Cylinderdiameter 3.86 in 98 mm
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 64kW/86hk 64kW/86hk
Nettovridmoment – SAE J1349 322 lb/ft 436 N·m
Ökning av vridmoment (netto) 48% vid 1500rpm 48% vid 1500rpm
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 76kW/103hk 76kW/103hk
Motor C3.6 74,4 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 74,4 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 68kW/92hk 68kW/92hk
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 68kW/92hk 68kW/92hk
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Obs! (2) Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Cylinderdiameter 3.86 in 98 mm
Slaglängd 4.72 in 120 mm
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 74kW/101hk 74kW/101hk
Obs! Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 480/80-26. Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 480/80-26.
Bakåt – 4:e växeln 23 mile/h 37 km/h
Bakåt – 2:a växeln 5.7 mile/h 9.2 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.5 mile/h 5.6 km/h
Framåt – 4:e växeln 23 mile/h 37 km/h
Framåt – 2:a växeln 5.7 mile/h 9.2 km/h
Framåt – 3:e växeln 13 mile/h 21 km/h
Bakåt – 3:e växeln 13 mile/h 21 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.5 mile/h 5.6 km/h
Bakåt – 3:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 4:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Framåt – 3:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Bakåt – 2:a växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 4:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Framåt – 3:e växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 6:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Bakåt – 2:a växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Bakåt – 3:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Framåt – 5:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Arbetsvikt – nominell 18232 lb 8270 kg
Arbetsvikt – max. 24251 lb 11000 kg
Utskjutbar sticka – utan främre motvikt 459 lb 208 kg
Lastare, IT med redskapsfäste 408 lb 185 kg
Motvikter – Staplingsbara, en 529 lb 240 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – AWD – GP 1014 lb 460 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka: lastskopa – AWD – MP 0 lb 0 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – AWD – MP 0 lb 0 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – AWD – GP 254 lb 115 kg
Motvikter – maximalt 1014 lb 460 kg
Minimum rekommenderade motvikter – utskjutbar sticka: Lastskopa – Käftskopa (MP) 0 lb 0 kg
Minimum rekommenderade motvikter – standardsticka: Lastskopa – Käftskopa (MP) 0 lb 0 kg
Luftkonditionering 99 lb 45 kg
Minimum rekommenderade motvikter – utskjutbar sticka: Lastskopa – GP 1014 lb 460 kg
Motvikter – bas 254 lb 115 kg
Lastarmsfjädring 33 lb 15 kg
Minimum rekommenderade motvikter – standardsticka: Lastskopa – GP 254 lb 115 kg
Arbetsvikt – ROPS-kapacitet – maxvärde 24251 lb 11000 kg
Utskjutbar sticka 459 lb 208 kg
Automatväxellåda 212 lb 96 kg
MP-skopa (1,03 m³/1,3 yd³) – med fällbara gafflar 1896 lb 860 kg
Hytt - ROPS/FOPS Standard Standard
Total bruttovikt. Får ej överskridas 24251 lb 11000 kg
Arbetsvikt (uppskattad) (55 kW/74 hk) 18232 lb 8270 kg
MP-skopa (1,03 m³/1,3 yd³) – utan fällbara gafflar 1486 lb 674 kg
Obs! Maskinkonfiguration – HRC-motor på 70 kW, grävaggregat med standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med standardväxellåda, lastskopa på 1,03 m3, 600 mm standardgrävskopa, däckdimension 340/80-20 och 480/80-26, ingen motvikt, enkelriktade aux-kablar, AWD-skydd, frontskärmar, HD-batteri, förarvikt 80 kg, full bränsletank. Maskinkonfiguration – HRC-motor på 70 kW, grävaggregat med standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med standardväxellåda, lastskopa på 1,03 m3, 600 mm standardgrävskopa, däckdimension 340/80-20 och 480/80-26, ingen motvikt, enkelriktade aux-kablar, AWD-skydd, frontskärmar, HD-batteri, förarvikt 80 kg, full bränsletank.
Arbetsvikt (uppskattad) (70 kW/94 hk) 18398 lb 8345 kg
Bakåt – 3:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 3:e växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 6:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Bakåt – 2:a växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 5:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Framåt – 4:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Bakaxel – fast 58422 lb 26500 kg
Framaxel (AWD) – fast 51809 lb 23500 kg
Framaxel (AWD) – dynamisk 19842 lb 9000 kg
Bakaxel – dynamisk 22046 lb 10000 kg
Framaxel (allhjulsdrift) 2.9 gal (US) 11 l
Transmission – Power Shuttle – AWD 4.8 gal (US) 18 l
Framaxel (AWD) – planetväxlar 0.2 gal (US) 0.7 l
Transmission – Power Shuttle – 2WD 4.8 gal (US) 18 l
Transmission (Powershift) – AWD 5 gal (US) 19 l
Bakaxel 4.2 gal (US) 16 l
Bakaxel – planetväxlar 0.4 gal (US) 1.7 l
Hydraultank 11.1 gal (US) 42 l
Motorolja – med filter 2.4 gal (US) 9 l
Hydrauliskt system 25.1 gal (US) 95 l
Bränsletank 42.3 gal (US) 160 l
Kylsystem – luftkonditionering 4.8 gal (US) 18 l
Dieselavgasvätska 5 gal (US) 19 l
Framaxel – planetväxlar 0.2 gal (US) 0.7 l
Framaxel 2.9 gal (US) 11 l
Vändradie – (obromsat innerhjul) – framhjulens ytterkant 26.9 ft 8.205 m
Vändradie – (obromsat innerhjul) – ytterkant, bredaste lastskopan 35.3 ft 10.745 m
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – slaglängd 4.2 in 106 mm
Servostyrning Hydrostatisk Hydrostatisk
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – cylinderdiameter 2.6 in 65 mm
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.6 in 40 mm
Typ Framhjul Framhjul
Vändradie – allhjulsdrift (obromsat innerhjul) – framhjulens ytterkant 30.42 ft 9273 m
Vändradie – (AWD) (obromsat innerhjul) – ytterkant, bredaste lastskopan 38.13 ft 11622 m
Systemtryck – lastare 3626 psi 250 bar
Systemtryck – grävaggregat 3626 psi 250 bar
Pumptyp Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde
Typ Slutet centrum Slutet centrum
Pumpkapacitet vid 2200 rpm 42.3 gal/min 160 l/min

428 Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Hytt,standard

Däck/styrning/bromsar

  • Allhjulsdrift
  • 100% differentialspärr
  • Hydrauliska förstärkta bromsar
  • 26-tumsdäck

Motor/transmission

  • Motor, C3.6 55,4 kW
  • Batteri, 750CCA, standard
  • Fällbart kylarpaket
  • Standardläge
  • Transmissionsfrikoppling
  • Transmission, fyrväxlad med standardväxling

Reglage

  • Reglage, mekaniska spakar
  • Servostyrning, hydrostatisk

Elsystem

  • Displayskärm, funktionsknappar
  • Product Link via mobilnät
  • Backvarningssignal
  • Stödbenslarm

Hydraulik

  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Sidoförskjutningsspärr
  • Hydrauloljekylare
  • Lastarkickout, flytläge
  • Lastarkickout, återgång till grävläge

Bommar, stickor och länkage

  • Standardsticka, 4,3m
  • Transportspärr, sväng
  • Transportspärr, bom

Andra tillbehör

  • Utvändig verktygslåda
  • Förankringspunkter för transport

428 Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Hytt, Deluxe

Däck/styrning/bromsar

  • 28-tumsdäck

Motor/transmission

  • Motor, C3.6 70kW
  • Motor, C3.6 74,4 kW
  • Batteri, 750CCA, högkapacitet
  • Automatisk tomgång
  • Eco-läge
  • Standard Plus-läge
  • Motorblockvärmare
  • Transmission, 4-växlad Powershift (inte tillgängligt för 55 kW-motorn)
  • Transmission, sexväxlad automat (inte tillgängligt för 55 kW-motorn)
  • Transmission, sexväxlad automat med momentomvandlare med lockup (inte tillgängligt för 55 kW-motor)

Reglage

  • Reglage, grävpilotjoystickar
  • Manövermönsterväljare (ISO/SAE)

Elsystem

  • Displayskärm, pekskärm
  • Product Link, två styrningsalternativ (mobil och satellit)
  • Roterande varningsljus
  • Varningsljus, blinkande

Hydraulik

  • Hydrauliska snabbkopplingar
  • Hydraulledningar, envägs
  • Hydraulledningar, tvåvägs
  • Hydraulisk sidoförflyttning
  • Lastarmsfjädring
  • Kontinuerligt flöde
  • Programmerbart extraflöde

Bommar, stickor och länkage

  • Utskjutbar sticka, 4,3m
  • Grävredskapsfäste, mekaniskt
  • Grävredskapsfäste, hydrauliskt
  • Lastarredskapsfäste, hydrauliskt

Andra tillbehör

  • Motvikt, 115kg
  • Motvikt, 240kg
  • Motvikt, 460kg
  • Främre stänkskärmar
  • Gatuplattor, stödben

Jämför 428 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  428

Visa fler erbjudanden