432

Grävlastare 432

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effekt – netto
92 HP
68 kW
Arbetsvikt – nominell
18671 lb
8469 kg
Arbetsvikt – max.
24251 lb
11000 kg

Översikt

TA KONTROLLEN I DIN NYA GRÄVLASTARE

Nya maskiner, samma DNA – den första grävlastaren från Cat® togs i bruk 1985. Maskinen utvecklades av ett team designers i Illinois i USA och ett tillverkningsteam i Desford i Storbritannien. Maskinerna designas fortfarande av experter för att tillgodose behoven för dagens förare. Varje modell erbjuder tillförlitlighet, styrka och en förarmiljö av högsta kvalitet, så att du kan ta dig an de allra tuffaste projekten. Den senaste serien med grävlastare bygger på 35 års passion, expertis och erfarenhet.

Fördelar

MEN KONTROLL FÖR DIG

  • SPARA BRÄNSLE – Spara upp till 10 % bränsle med den nya C3.6-motorn från Cat som konstruerats enligt de senaste emissionsstandarderna.
  • SÄTESMONTERADE REGLAGE – Arbeta bekvämt med ergonomiska, elektrohydrauliska, sätesmonterade reglage. De har konstruerats för att ge dig mer kontroll i alla lägen.
  • VÄLJ DINA INSTÄLLNINGAR – Ställ in dina personliga inställningar på displayen och arbeta på det sätt som passar dig bäst, varje gång.
  • ENKEL ATT ÄGA OCH KÖRA – Med månatliga betalningsalternativ, bränslebesparingar och komponenter och teknik av högsta kvalitet är det enklare och billigare än någonsin att äga och köra en grävlastare från Cat.

SÄTESMONTERADE REGLAGE

ANPASSA INSTÄLLNINGARNA

Produktspecifikation för 432

Effekt – netto 92 HP 68 kW
Effekt 74,4 kW eller 82 kW 74,4 kW eller 82 kW
Ökning av vridmoment (netto) 48% vid 1500rpm 48% vid 1500rpm
Slaglängd 4.72 in 120 mm
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Nettovridmoment – SAE J1349 322 lbf 436 N·m
Cylinderdiameter 3.86 in 98 mm
Motor C3.6 74,4 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 74,4 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare
Obs! (2) Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Värdena gäller vid 2 200 rpm – Bruttoeffekt SAE J1995:2014 76kW/103hk 76kW/103hk
Värdena gäller vid 2 200 rpm – Motoreffekt ISO 14396:2002 74kW/101hk 74kW/101hk
Nominell nettoeffekt vid 2 200 rpm – ISO 9249:2007 68kW/92hk 68kW/92hk
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349:2011 68kW/92hk 68kW/92hk
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 68kW/92hk 68kW/92hk
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 74kW/101hk 74kW/101hk
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 76kW/103hk 76kW/103hk
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 69kW/92hk 69kW/92hk
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Ökning av vridmoment (netto) 48% vid 1500rpm 48% vid 1500rpm
Cylinderdiameter 3.86 in 98 mm
Nettovridmoment – SAE J1349 358 ft-lb 485 N·m
Slaglängd 4.72 in 120 mm
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Obs! (2) Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Motor C3.6 82 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 82 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349:2011 76kW/103hk 76kW/103hk
Värdena gäller vid 2 200 rpm – Bruttoeffekt SAE J1995:2014 84kW/114hk 84kW/114hk
Nominell nettoeffekt vid 2 200 rpm – ISO 9249:2007 75kW/102hk 75kW/102hk
Obs! (3) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 76kW/102hk 76kW/102hk
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 82kW/111hk 82kW/111hk
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 84kW/114hk 84kW/114hk
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 76kW/103hk 76kW/103hk
Värdena gäller vid 2 200 rpm – Motoreffekt ISO 14396:2002 82kW/111hk 82kW/111hk
Obs! Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 480/80-26. Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 480/80-26.
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Bakåt – 2:a växeln 8.1 mile/h 13 km/h
Framåt – 4:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Bakåt – 3:e växeln 17 mile/h 27.3 km/h
Framåt – 3:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Framåt – 6:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 5:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Framåt – 3:e växeln 8.1 mile/h 13 km/h
Bakåt – 3:e växeln 17 mile/h 27.3 km/h
Framåt – 4:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Bakåt – 2:a växeln 8.1 mile/h 13 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Bakåt – 3:e växeln 17 mile/h 27.3 km/h
Bakåt – 2:a växeln 8.1 mile/h 13 km/h
Framåt – 5:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Framåt – 4:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Framåt – 6:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 3:e växeln 8.1 mile/h 13 km/h
Bakaxel – dynamisk 22046 lb 10000 kg
Bakaxel – fast 58423 lb 26500 kg
Framaxel – dynamisk 19842 lb 9000 kg
Framaxel – statisk 51809 lb 23500 kg
Framaxel (AWD) – dynamisk 13228 lb 6000 kg
Framaxel (AWD) – fast 26455 lb 12000 kg
Arbetsvikt – nominell 18671 lb 8469 kg
Arbetsvikt – max. 24251 lb 11000 kg
Arbetsvikt 18671 lb 8469 kg
Motvikter – maximalt 1014 lb 460 kg
Arbetsvikt – maxvärde – ROPS-kapacitet 24251 lb 11000 kg
Lastarmsfjädring 33 lb 15 kg
Motvikter – bas 254 lb 115 kg
Luftkonditionering 99 lb 45 kg
4,3 mutskjutbar sticka – utan främre motvikt 439 lb 199 kg
MP-skopa (1,03 m³/1,3 yd³) – utan fällbara gafflar 1486 lb 674 kg
Total bruttovikt. Får ej överskridas 24251 lb 11000 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – inget redskapsfäste – MP 0 lb 0 kg
Powershift-transmission Standard Standard
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – MP 1014 lb 460 kg
Hytt - ROPS/FOPS Standard Standard
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – GP 1014 lb 460 kg
MP-skopa (1,03 m³/1,3 yd³) – med fällbara gafflar 1896 lb 860 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – MP 1014 lb 460 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – inget redskapsfäste – GP 1014 lb 460 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – inget redskapsfäste – GP 529 lb 240 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – inget redskapsfäste – MP 254 lb 115 kg
Obs! Maskinkonfiguration – HRC-motor på 74,5 kW, 4,3 m grävaggregat med standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med powershift-transmission, lastskopa på 1,03 m³, 600 mm standardgrävskopa, däckdimension 340/80-20 och 480/80-26, ingen motvikt, enkelriktade aux-kablar, AWD-skydd, frontskärmar, HD-batteri, förarvikt 80 kg, full bränsletank. Maskinkonfiguration – HRC-motor på 74,5 kW, 4,3 m grävaggregat med standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med powershift-transmission, lastskopa på 1,03 m³, 600 mm standardgrävskopa, däckdimension 340/80-20 och 480/80-26, ingen motvikt, enkelriktade aux-kablar, AWD-skydd, frontskärmar, HD-batteri, förarvikt 80 kg, full bränsletank.
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – GP 1014 lb 460 kg
Motvikter – Medeltunga 529 lb 240 kg
Lastare QC 408 lb 185 kg
4,3 m utskjutbar sticka 439 lb 199 kg
4,9 m utskjutbar sticka 783 lb 355 kg
Allhjulsdrift Standard Standard
Lastare, IT med redskapsfäste 408 lb 185 kg
4,9 mutskjutbar sticka – utan främre motvikt 783 lb 355 kg
Motvikter – Staplingsbara, en 551 lb 250 kg
Systemtryck – grävaggregat 3626 psi 250 balk
Systemtryck – lastare 3626 psi 250 balk
Pumpkapacitet vid 2200 rpm 49.4 gal/min 187 l/min
Typ Slutet centrum Slutet centrum
Pumptyp Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.6 in 40 mm
Servostyrning Hydrostatisk Hydrostatisk
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – slaglängd 4.2 in 106 mm
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – cylinderdiameter 2.6 in 65 mm
Typ Framhjul Framhjul
Vändradie – (AWD) (obromsat innerhjul) – ytterkant, bredaste lastskopan 38.1 ft 11622 mm
Vändradie – allhjulsdrift (obromsat innerhjul) – framhjulens ytterkant 30.4 ft 9273 mm
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – axelpendling 0.4 in 11 mm
Vändradie – (obromsat innerhjul) – framhjulens ytterkant 26.92 ft 8.205 m
Vändradie – (obromsat innerhjul) – ytterkant, bredaste lastskopan 35.25 ft 10.745 m
Kylsystem – luftkonditionering 4.8 gal (US) 18 l
Bakaxel 4.2 gal (US) 16 l
Motorolja – med filter 2.4 gal (US) 9 l
Hydraultank 11.1 gal (US) 42 l
Bakaxel – planetväxlar 0.4 gal (US) 1.7 l
Bränsletank 42.3 gal (US) 160 l
Dieselavgasvätska 5 gal (US) 19 l
Hydrauliskt system 25.1 gal (US) 95 l
Framaxel – planetväxlar 0.02 gal (US) 0.7 l
Framaxel 2.9 gal (US) 11 l
Transmission (powershift/automatväxling) 4.18 Gal 19 l
Transmission – Power Shuttle – 2WD 4.8 gal (US) 18 l
Framaxel (allhjulsdrift) 2.9 gal (US) 11 l
Framaxel (AWD) – planetväxlar 0.2 gal (US) 0.7 l
Transmission – Power Shuttle – AWD 4.8 gal (US) 18 l
Transmission (Powershift) – AWD 5 gal (US) 19 l
Brytkraft 12297 ft·lbf 54.7 kN
Reglage Sätesmonterade reglage med dubbelläge Sätesmonterade reglage med dubbelläge
Grävdjup 4 778 mm/6 150 mm (E-sticka) 4 778 mm/6 150 mm (E-sticka)

432 Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Hytt,standard

Däck/styrning/bromsar

  • Allhjulsdrift
  • 100% differentialspärr
  • Hydrauliska förstärkta bromsar
  • 26-tumsdäck

Motor/transmission

  • Motor, C3.6 74,4 kW
  • Batteri, 750CCA, standard
  • Fällbart kylarpaket
  • Automatisk tomgång
  • Eco-läge
  • Standardläge
  • Standard Plus-läge
  • Transmissionsfrikoppling
  • Transmission, fyrväxlad Powershift

Reglage

  • Elektrohydrauliska reglage, sätesmonterade
  • Manövermönsterväljare (ISO/SAE)
  • Servostyrning, hydrostatisk

Elsystem

  • Displayskärm, funktionsknappar
  • Product Link via mobilnät
  • Backvarningssignal
  • Stödbenslarm

Hydraulik

  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Sidoförskjutningsspärr
  • Hydrauloljekylare
  • Lastarkickout, flytläge
  • Lastarkickout, återgång till grävläge
  • Kontinuerligt flöde
  • Programmerbart extraflöde

Bommar, stickor och länkage

  • Standardsticka, 4,3m
  • Transportspärr, sväng
  • Transportspärr, bom

Andra tillbehör

  • Utvändig verktygslåda
  • Förankringspunkter för transport

432 Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Hytt, Deluxe

Däck/styrning/bromsar

  • 28-tumsdäck

Motor/transmission

  • Motor, C3.6 82kW
  • Batteri, 750CCA, högkapacitet
  • Motorblockvärmare
  • Transmission, 6-växlad automatisk
  • Transmission, 6-växlad automatväxellåda med momentomvandlare med lockup

Elsystem

  • Displayskärm, pekskärm
  • Product Link, två styrningsalternativ (mobil och satellit)
  • Roterande varningsljus
  • Varningsljus, blinkande

Hydraulik

  • Hydrauliska snabbkopplingar
  • Hydraulledningar, envägs
  • Hydraulledningar, tvåvägs
  • Hydraulisk sidoförflyttning
  • Lastarmsfjädring

Bommar, stickor och länkage

  • Utskjutbar sticka, 4,3m
  • Utskjutbar sticka, 4,9m
  • Grävredskapsfäste, mekaniskt
  • Grävredskapsfäste, hydrauliskt
  • Lastarredskapsfäste, hydrauliskt

Andra tillbehör

  • Motvikt, 115kg
  • Motvikt, 240kg
  • Motvikt, 460kg
  • Främre stänkskärmar
  • Gatuplattor, stödben

Jämför 432 med produkter som ofta jämförs.

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  432

Visa fler erbjudanden