Motor
Effekt – netto | 92 HP 68 kW |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Grävlastaren Cat® 434 är försedd med en C3.6 steg V-motor, förbättrad förarkomfort, högre lyftprestanda, powershift-transmission som tillval, interaktiva displayer, bom av grävmaskinstyp, kraftfull och effektiv hydraulik, effektregleringslägen och Product Link™.
Spara upp till 10 % bränsle med den ny motorn från Cat som konstruerats enligt de senaste emissionsstandarderna.
Ställ in dina personliga inställningar på displayen och arbeta på det sätt som passar dig bäst, varje gång.
Arbeta bekvämt med ergonomiska, elektrohydrauliska, sätesmonterade reglage. De har konstruerats för att ge dig mer kontroll i alla lägen.
Effekt – netto | 92 HP 68 kW |
Nettovridmoment – SAE J1349 | 322 lb/ft 436 N·m |
Slagvolym | 220 in³ 3.6 l |
Obs! (2) | Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. |
Cylinderdiameter | 3.86 in 98 mm |
Obs! (1) | Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. |
Ökning av vridmoment (netto) | 48% vid 1500rpm 48% vid 1500rpm |
Slaglängd | 4.72 in 120 mm |
Emissioner | Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. |
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 | 68kW/92hk 68kW/92hk |
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 | 76kW/103hk 76kW/103hk |
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 | 74kW/101hk 74kW/101hk |
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 | 68kW/92hk 68kW/92hk |
Motor | C3.6 74,5 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 74,5 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare |
Arbetsvikt – nominell | 20216 lb 9170 kg |
Arbetsvikt – max. | 25353 lb 11500 kg |
Lastarmsfjädring | 33 lb 15 kg |
Minimum rekommenderade motvikter – utskjutbar sticka: Lastskopa – GP | 0 lb 0 kg |
Minimum rekommenderade motvikter – standardsticka: Lastskopa – GP | 0 lb 0 kg |
Luftkonditionering | 71 lb 32 kg |
Utskjutbar sticka – utan främre motvikt | 448 lb 203 kg |
Motvikter – bas | 254 lb 115 kg |
Motvikter – maximalt | 254 lb 115 kg |
Minimum rekommenderade motvikter – utskjutbar sticka: Lastskopa – Käftskopa (MP) | 0 lb 0 kg |
Arbetsvikt | 20216 lb 9170 kg |
MP-skopa (1,15 m3/1,50 yd3) – utan fällbara gafflar | 1711 lb 776 kg |
Automatväxellåda | 240 lb 109 kg |
Arbetsvikt – ROPS-kapacitet – maxvärde | 25353 lb 11500 kg |
Minimum rekommenderade motvikter – standardsticka: Lastskopa – Käftskopa (MP) | 0 lb 0 kg |
MP-skopa (1,15 m3/1,50 yd3) – med fällbara gafflar | 2150 lb 975 kg |
Total bruttovikt. Får ej överskridas | 25353 lb 11500 kg |
Obs! | Maskinkonfiguration – HRC-motor på 74,5kW, grävaggregat med standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med standardväxellåda, lastskopa på 1,15m3, standardgrävskopa på 600mm, däck av typen 440/80R24, ingen motvikt, förare på 80 kg, full bränsletank. Maskinkonfiguration – HRC-motor på 74,5kW, grävaggregat med standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med standardväxellåda, lastskopa på 1,15m3, standardgrävskopa på 600mm, däck av typen 440/80R24, ingen motvikt, förare på 80 kg, full bränsletank. |
Hytt - ROPS/FOPS | Standard Standard |
Framåt – 3:e växeln | 13 mile/h 21 km/h |
Framåt – 1:a växeln | 3.7 mile/h 6 km/h |
Bakåt – 4:e växeln | 22.4 mile/h 36 km/h |
Bakåt – 3:e växeln | 13 mile/h 21 km/h |
Bakåt – 2:a växeln | 5.6 mile/h 9 km/h |
Bakåt – 1:a växeln | 3.7 mile/h 6 km/h |
Framåt – 4:e växeln | 22.4 mile/h 36 km/h |
Framåt – 2:a växeln | 5.6 mile/h 9 km/h |
Framaxel (tvåhjulsdrift) – dynamisk | 20252 lb 9186 kg |
Framaxel (AWD) – dynamisk | 20252 lb 9186 kg |
Framaxel (AWD) – fast | 50627 lb 22964 kg |
Framaxel (tvåhjulsdrift) – stillastående | 50627 lb 22964 kg |
Bakaxel – dynamisk | 20252 lb 9186 kg |
Bakaxel – fast | 50627 lb 22964 kg |
Obs! | Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 440/80-28. Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 440/80-28. |
Framåt – 2:a växeln | 6.2 mile/h 10 km/h |
Bakåt – 3:e växeln | 16.8 mile/h 27 km/h |
Framåt – 4:e växeln | 24.9 mile/h 40 km/h |
Bakåt – 2:a växeln | 7.5 mile/h 12 km/h |
Bakåt – 1:a växeln | 3.7 mile/h 6 km/h |
Framåt – 3:e växeln | 12.4 mile/h 20 km/h |
Framåt – 1:a växeln | 3.7 mile/h 6 km/h |
Vändradie (28-tumsdäck) – 2WD/AWD (obromsat innerhjul) – ytterkant, bredaste lastskopan | 41.34 ft 12.6 m |
Vändradie (28-tumsdäck) – 2WD/AWD (obromsat innerhjul) – framhjulens ytterkant | 32.15 ft 9.8 m |
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – kolvstångsdiameter | 1.7 in 42 mm |
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – slaglängd | 4.6 in 117 mm |
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – cylinderdiameter | 3.3 in 85 mm |
Vändradie (28-tumsdäck) – AWD (obromsat innerhjul) – framhjulens ytterkant | 32.15 ft 9.8 m |
Vändradie (28-tumsdäck) – AWD (obromsat innerhjul) – ytterkant, bredaste lastskopan | 41.34 ft 12.6 m |
Typ | Framhjul Framhjul |
Servostyrning | Hydrostatisk Hydrostatisk |
Framaxel (AWD) – planetväxlar | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Transmission – Power Shuttle – 2WD | 4.8 gal (US) 18 l |
Framaxel (allhjulsdrift) | 3.7 gal (US) 14 l |
Transmission – Power Shuttle – AWD | 4.8 gal (US) 18 l |
Transmission (Powershift) – AWD | 5 gal (US) 19 l |
Bakaxel – planetväxlar | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Kylsystem – luftkonditionering | 4.6 gal (US) 17.5 l |
Motorolja – med filter | 2.4 gal (US) 9 l |
Dieselavgasvätska | 5 gal (US) 19 l |
Hydraultank | 11.1 gal (US) 42 l |
Bakaxel | 4.2 gal (US) 16 l |
Bränsletank | 42.3 gal (US) 160 l |
Hydrauliskt system | 25.1 gal (US) 95 l |
Framåt – 6:e växeln | 24.9 mile/h 40 km/h |
Framåt – 4:e växeln | 12.4 mile/h 20 km/h |
Bakåt – 3:e växeln | 16.8 mile/h 27 km/h |
Bakåt – 1:a växeln | 3.7 mile/h 6 km/h |
Framåt – 3:e växeln | 7.5 mile/h 12 km/h |
Framåt – 5:e växeln | 16.8 mile/h 27 km/h |
Framåt – 1:a växeln | 3.7 mile/h 6 km/h |
Framåt – 2:a växeln | 6.2 mile/h 10 km/h |
Bakåt – 2:a växeln | 7.5 mile/h 12 km/h |
Systemtryck – lastare | 3626 psi 250 bar |
Systemtryck – grävaggregat | 3626 psi 250 bar |
Pumpkapacitet vid 2200 rpm | 42.3 gal/min 160 l/min |
Typ | Slutet centrum Slutet centrum |
Pumptyp | Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS