444

Grävlastare 444

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effekt – netto
92 HP
68 kW
Arbetsvikt – nominell
20860 lb
9462 kg
Arbetsvikt – max.
25353 lb
11500 kg

Översikt

TA KONTROLLEN I EN GRÄVLASTARE FRÅN CAT®

Grävlastaren Cat® 444 är försedd med en C3.6 steg V-motor, optimal komfort och reglage för föraren, interaktiva displayer, bom av grävmaskinstyp, kraftfull och effektiv hydraulik, effektregleringslägen och Product Link™.

Fördelar

SPARA BRÄNSLE

Spara upp till 10 % bränsle med den ny motorn från Cat som konstruerats enligt de senaste emissionsstandarderna.

SÄTESMONTERADE REGLAGE

Arbeta bekvämt med ergonomiska, elektrohydrauliska, sätesmonterade reglage. De har konstruerats för att ge dig mer kontroll i alla lägen.

ANPASSA INSTÄLLNINGARNA

Ställ in dina personliga inställningar på displayen och arbeta på det sätt som passar dig bäst, varje gång.

Produktspecifikation för 444

Effekt – netto 92 HP 68 kW
Slaglängd 4.72 in 120 mm
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 74kW/101hk 74kW/101hk
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 68kW/92hk 68kW/92hk
Nettovridmoment – SAE J1349 322 lbf 436 N·m
Ökning av vridmoment (netto) 48% vid 1500rpm 48% vid 1500rpm
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Cylinderdiameter 3.86 in 98 mm
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 68kW/92hk 68kW/92hk
Obs! (2) Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Motor C3.6 74,5 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 74,5 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 76kW/103hk 76kW/103hk
Obs! (3) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – ISO14396 82kW/111hk 82kW/111hk
Slagvolym 220 in³ 3.6 l
Nettovridmoment – SAE J1349 358 ft-lb 485 N·m
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – SAE J1349 76kW/103hk 76kW/103hk
Motor C3.6 82 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C3.6 82 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare
Ökning av vridmoment (netto) 48% vid 1500rpm 48% vid 1500rpm
Värdena gäller vid 2200rpm – bruttoeffekt – SAE J1995 84kW/114hk 84kW/114hk
Slaglängd 4.72 in 120 mm
Obs! (2) Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektsänkning krävs upp till en höjd av 3048 m. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Nominell nettoeffekt vid 2200 rpm – ISO 9249 75kW/102hk 75kW/102hk
Cylinderdiameter 3.86 in 98 mm
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Obs! (1) Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Obs! (3) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället.
Framåt – 5:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 6:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Bakåt – 2:a växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Framåt – 3:e växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Bakåt – 3:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Framåt – 4:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Bakåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 6:e växeln 24.9 mile/h 40 km/h
Bakåt – 2:a växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Framåt – 2:a växeln 6.2 mile/h 10 km/h
Framåt – 4:e växeln 12.4 mile/h 20 km/h
Framåt – 1:a växeln 3.7 mile/h 6 km/h
Framåt – 5:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Framåt – 3:e växeln 7.5 mile/h 12 km/h
Bakåt – 3:e växeln 16.8 mile/h 27 km/h
Bakaxel – fast 50627 lb 22964 kg
Framaxel (AWD) – dynamisk 20252 lb 9186 kg
Framaxel (AWD) – fast 50627 lb 22964 kg
Bakaxel – dynamisk 20252 lb 9186 kg
Arbetsvikt – nominell 20860 lb 9462 kg
Arbetsvikt – max. 25353 lb 11500 kg
Motvikter – maximalt 254 lb 115 kg
Allhjulsdrift Standard Standard
Lastarmsfjädring 33 lb 15 kg
4,9 mutskjutbar sticka – utan främre motvikt 783 lb 355 kg
4,3 mutskjutbar sticka – utan främre motvikt 439 lb 199 kg
Luftkonditionering 71 lb 32 kg
Arbetsvikt – ROPS-kapacitet – maxvärde 25353 lb 11500 kg
Lastare, IT med redskapsfäste 408 lb 185 kg
Arbetsvikt 20860 lb 9462 kg
MP-skopa (1,3 m³/1,7 yd³) – utan fällbara gafflar 1854 lb 841 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – inget redskapsfäste – MP 0 lb 0 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – MP 254 lb 115 kg
MP-skopa (1,3 m³/1,7 yd³) – med fällbara gafflar 2249 lb 1020 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – GP 254 lb 115 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – MP 254 lb 115 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – inget redskapsfäste – GP 0 lb 0 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – inget redskapsfäste – GP 0 lb 0 kg
Hytt - ROPS/FOPS Standard Standard
Obs! Maskinkonfiguration – HRC-motor på 74,5kW, grävaggregat med 4,3 m standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med automatväxellåda, MP-lastskopa på 1,3m³, standardgrävskopa på 600mm, däck av typen 440/80R28, ingen motvikt, förare på 80 kg, full bränsletank. Maskinkonfiguration – HRC-motor på 74,5kW, grävaggregat med 4,3 m standardsticka, standardhytt med A/C, allhjulsdrift med automatväxellåda, MP-lastskopa på 1,3m³, standardgrävskopa på 600mm, däck av typen 440/80R28, ingen motvikt, förare på 80 kg, full bränsletank.
Total bruttovikt. Får ej överskridas 25353 lb 11500 kg
Minsta rekommenderade motvikt – standardsticka – lastskopa – IT-lastare med redskapsfäste – GP 254 lb 115 kg
Minsta rekommenderade motvikt – utskjutbar sticka – lastskopa – inget redskapsfäste – MP 0 lb 0 kg
Automatväxellåda Standard Standard
Systemtryck – grävaggregat 3626 psi 250 balk
Systemtryck – lastare 3626 psi 250 balk
Pumpkapacitet vid 2200 rpm 49.4 gal/min 187 l/min
Typ Slutet centrum Slutet centrum
Pumptyp Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – cylinderdiameter 3.3 in 85 mm
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – axelpendling 0.31 in 8 mm
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.7 in 42 mm
AWD-cylinder, en (1) dubbelverkande – slaglängd 4.6 in 117 mm
Vändradie (28-tumsdäck) – 2WD/AWD (obromsat innerhjul) – ytterkant, bredaste lastskopan 41.31 ft 12.59 m
Vändradie (28-tumsdäck) – 2WD/AWD (obromsat innerhjul) – framhjulens ytterkant 32.15 ft 9.8 m
Typ Framhjul Framhjul
Servostyrning Hydrostatisk Hydrostatisk
Bränsletank 42.3 gal (US) 160 l
Motorolja – med filter 2.4 gal (US) 9 l
Bakaxel 4.2 gal (US) 16 l
Bakaxel – planetväxlar 0.4 gal (US) 1.7 l
Framaxel (allhjulsdrift) 3.7 gal (US) 14 l
Kylsystem – luftkonditionering 4.6 gal (US) 17.5 l
Framaxel (AWD) – planetväxlar 0.4 gal (US) 1.7 l
Hydraultank 11.1 gal (US) 42 l
Dieselavgasvätska 5 gal (US) 19 l
Transmission – automatväxling – allhjulsdrift 5 gal (US) 19 l
Hydrauliskt system 25.1 gal (US) 95 l
Framaxel – planetväxlar 0.4 gal (US) 1.7 l
Framaxel 3.7 gal (US) 14 l
Obs! Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 440/80R28 och med motor HRC 74,4 kW. Körhastigheter för grävlastare vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 440/80R28 och med motor HRC 74,4 kW.

444 Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Hytt,standard

Däck/styrning/bromsar

  • Allhjulsdrift
  • 100% differentialspärr
  • Hydrauliska förstärkta bromsar
  • 24-tumsdäck

Motor/transmission

  • Motor, C3.6 74,5kW
  • Batteri, 750CCA, standard
  • Fällbart kylarpaket
  • Automatisk tomgång
  • Eco-läge
  • Standardläge
  • Standard Plus-läge
  • Transmissionsfrikoppling
  • Transmission, 6-växlad automatisk

Reglage

  • Elektrohydrauliska reglage, sätesmonterade
  • Manövermönsterväljare (ISO/SAE)
  • Servostyrning, hydrostatisk

Hydraulik

  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Sidoförskjutningsspärr
  • Hydrauloljekylare
  • Lastarkickout, flytläge
  • Lastarkickout, återgång till grävläge
  • Kontinuerligt flöde
  • Programmerbart extraflöde

Bommar, stickor och länkage

  • Standardsticka, 4,3m
  • Transportspärr, sväng
  • Transportspärr, bom

Andra tillbehör

  • Utvändig verktygslåda
  • Förankringspunkter för transport

Elsystem

  • Displayskärm, funktionsknappar
  • Backvarningssignal
  • Stödbenslarm

444 Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt

  • Hytt, Deluxe

Däck/styrning/bromsar

  • 28-tumsdäck

Motor/transmission

  • Motor, C3.6 82kW
  • Batteri, 750CCA, högkapacitet
  • Motorblockvärmare
  • Transmission, 6-växlad med momentomvandlare med lockup

Hydraulik

  • Hydrauliska snabbkopplingar
  • Hydraulledningar, envägs
  • Hydraulledningar, tvåvägs
  • Hydraulisk sidoförflyttning
  • Lastarmsfjädring

Bommar, stickor och länkage

  • Utskjutbar sticka, 4,3m
  • Utskjutbar sticka, 4,9m
  • Grävredskapsfäste, mekaniskt
  • Grävredskapsfäste, hydrauliskt
  • Lastarredskapsfäste, hydrauliskt

Andra tillbehör

  • Motvikt, 115kg
  • Främre stänkskärmar
  • Gatuplattor, stödben
  • Motvikt, 240kg
  • Motvikt, 460kg

Elsystem

  • Displayskärm, pekskärm
  • Product Link via mobilnät
  • Product Link, två styrningsalternativ (mobil och satellit)
  • Roterande varningsljus
  • Varningsljus, blinkande

Jämför 444 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat VisionLink

    Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  444

Visa fler erbjudanden