428F2

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

428F2 Standardutrustning

ROPS- och FOPS-hytt
  • Hytt, Standard
  • ROPS- och FOPS-hytt är standard. ROPS-skyddet (överrullningsskydd) som tillhandahålls av Caterpillar för maskinen uppfyller ROPS-skyddsnormerna enligt ISO 3471:1994 och FOPS-skyddet (skydd mot fallande föremål) uppfyller ISO 3449:1992

Däck/styrning/bromsar
  • Allhjulsdrift
  • 100 % differentialspärr
  • Hydrauliska förstärkta bromsar (dubbla pedaler)
  • 26-tumsdäck

Motor/transmission
  • Batteri 750 CCA, underhållsfritt (standard)
  • Gångjärnsupphängd kylarenhet som underlättar avlägsnande av skräp
  • ECO-läge (endast automatväxling)
  • Motor, 70 kW (95 hp) Cat C4.4 ACERT
  • Transmission, 4-växlad manuell

Ingång
  • Reglage, mekanisk spak
  • Servostyrning, hydrostatisk

Andra tillbehör
  • Förvaringsbox för verktyg
  • Förankringspunkter för transport

Skydd
  • Säkerhetsstag för lastaggregat

Bomstickor och länkage – grävaggregat
  • Sticka, standard (4,26 m)
  • Transportspärr, sväng
  • Transportspärr, bom

Hydraulik
  • Hydraulpump (160 l/min)
  • Sidoförskjutningsspärr (elektrohydraulisk)
  • Hydrauloljekylare

Hydraulik – lastare
  • Lastarkickout, flytläge
  • Lastarkickout, återgång till grävläge
  • Parallellyft

Elsystem
  • Backvarningssignal
  • Stödbenslarm

Standardhytt
  • Fäste för roterande varningsljus (×2)
  • Bromspedalerna kan manövreras oberoende eller kopplas
  • Hyttvärmare
  • Hyttens invändiga belysning
  • Mugghållare (×2)
  • Knapp för differentialspärr på lastarreglaget
  • Främre och bakre öppningsbara sidorutor
  • Främre strålkastare (kan variera beroende på region)
  • Perforerat solskydd över hela bredden
  • Helt justerbar arbetsbelysning (×8)
  • Mätargrupp med LCD-display
  • Signalhorn, fram
  • Signalhorn, bak
  • Vandaliseringsskydd för instrumentpanel
  • Invändigt strömuttag (×1)
  • Kickdownfunktion på lastarreglaget
  • Vänster förvaringskonsol
  • Bakljus (lysdioder)
  • Borttagbar golvmatta
  • Säkerhetsspärr, hydraulik
  • Säkerhetsspärr, transmission
  • Förarstol, klädsel
  • Körriktningsvisare med automatisk återgång
  • Rattstång, lutningsbar
  • Transmissionsfrikoppling på lastarreglaget
  • Varvtalsreglage, fot
  • Varvtalsreglage, hand
  • Vindrutetorkare, fram och bak

Deluxe-hytt
  • Luftcirkulationsreglage
  • "Auto-Up"-stödben
  • Fäste för roterande varningsljus (×2)
  • Bromspedalerna kan manövreras oberoende eller kopplas
  • Hyttvärmare
  • Hyttens invändiga belysning
  • Hyttens invändiga belysning (hyttbelysning)
  • Mugghållare (×2)
  • Knapp för differentialspärr på lastarreglaget
  • Främre och bakre öppningsbara sidorutor
  • Främre strålkastare (kan variera beroende på region)
  • Perforerat solskydd över hela bredden
  • Helt justerbar arbetsbelysning (×8)
  • Mätargrupp med LCD-display
  • Signalhorn, fram
  • Signalhorn, bak
  • Vandaliseringsskydd för instrumentpanel
  • Invändigt strömuttag (×1)
  • Kickdownfunktion på lastarreglaget
  • Vänster förvaringskonsol
  • Bakljus (lysdioder)
  • Borttagbar golvmatta
  • Säkerhetsspärr, hydraulik
  • Säkerhetsspärr, transmission
  • Förarstol, Deluxe-klädsel
  • Körriktningsvisare med automatisk återgång
  • Rattstång, lutningsbar och utdragbar
  • Transmissionsfrikoppling på lastarreglaget
  • Varvtalsreglage, fot
  • Varvtalsreglage, hand
  • Vindrutetorkare, fram och bak

428F2 Tillvalsutrustning

ROPS- och FOPS-hytt
  • Hytt, Deluxe

Däck/styrning/bromsar
  • 28-tumsdäck

Motor/transmission
  • Batteri 750 CCA, underhållsfritt (kraftigt)
  • Elektrisk motorblockvärmare
  • Anslutning för startkablar
  • Transmission, 6-växlad automatisk
  • Transmission, 6-växlad automatisk (moment-lockup)

Andra tillbehör
  • Motvikt, 115 kg
  • Motvikt, 240 kg
  • Motvikt, 460 kg
  • Främre stänkskärmar
  • Gatuplattor, stödben

Skydd
  • Skydd, tänder (lastarskopa/käftskopa)
  • Skydd, drivaxel
  • Skydd, bakljus
  • Materialhanteringssats

Fältinstallerade tillbehör
  • Hydraulisk sidoförskjutning (PSS)

Bomstickor och länkage – grävaggregat
  • Hydrauliskt redskapsfäste
  • Redskapsfäste, mekaniskt
  • Sticka, kan skjutas ut (4,26 m)

Bomstickor och länkage – lastare
  • Lastarskopans skärstål (tvådelat)

Hydraulik
  • Hydrauliska snabbkopplingar (vrid för att ansluta)

Hydraulik – grävaggregat
  • Hydraulledningar, 1-vägs
  • Hydraulledningar, 2-vägs

Hydraulik – lastare
  • Automatisk lastarmsfjädring

Elsystem
  • Product Link, mobilnät
  • Product Link, satellit
  • Varningsljus, blinkande
  • Roterande varningsljus

Standardhytt
  • Luftkonditionering
  • Radio, basversion
  • Ansiktsfläkt
  • Premiumradio
  • Förarstol, Deluxe-klädsel, uppvärmd
  • Säkerhetsknappsats

Deluxe-hytt
  • Luftkonditionering
  • Radio, basversion
  • Ansiktsfläkt
  • Premiumradio
  • Förarstol, Deluxe-klädsel, uppvärmd
  • Säkerhetsknappsats

Översikt

Caterpillar har under årens lopp befäst sin ställning inom byggbranschen och har tillverkat maskiner av högsta kvalitet i 90 år. På så sätt har man gjort framsteg möjliga och drivit en positiv och hållbar förändring på alla kontinenter. I 30 år har Caterpillar tillverkat den i England konstruerade grävlastaren. Från A-serien till den här nya F2-serien har vi tillverkat maskiner som är konstruerade med tanke på föraren, vilket skapar hög tillförlitlighet, stor kraft och en bra förarmiljö. Vi har kombinerat 30 års passion, expertis och erfarenhet för att skapa den senaste grävlastaren från Caterpillar, modell F2.

Motor

Enheter:
Effekt – netto 89.3 HP 65.6 kW Less

Motor - EU steg IV standarderbjudande

Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Cylindervolym 268.5 tum³ 4.4 l Less
Emissioner Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. Less
Maximalt vridmoment vid 1 400 varv/min 324.0 ft·lbf 439.0 N·m Less
Modell C4.4 70 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C4.4 70 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare Less
Momentökning (netto) vid 1 400 varv/min 56 % 56 % Less
Nominell effekt (standard) vid 2 200 varv/min - Bruttoeffekt ISO 14396 95.2 HP 70.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min - 80/1269/EEG 89.3 HP 65.6 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min - ISO 9249 89.3 HP 65.6 kW Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt - nominell 18574.0 lb 8425.0 kg Less
Arbetsvikt – max. 24251.0 lb 11000.0 kg Less
4,3 m utskjutbar sticka (utan främre motvikt) 447.5 lb 203.0 kg Less
Arbetsvikt 18574.0 lb 8425.0 kg Less
Arbetsvikt (max) (ROPS-kapacitet) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Autoshift-växellåda 121.3 lb 55.0 kg Less
Hytt, ROPS/FOPS 284.4 lb 129.0 kg Less
Lastarmsfjädring 24.3 lb 11.0 kg Less
Luftkonditionering 92.6 lb 42.0 kg Less
MP-skopa (1,00 m3) - med fällbara gafflar 1920.0 lb 871.0 kg Less
MP-skopa (1,00 m3) - utan fällbara gafflar 1347.0 lb 611.0 kg Less
Motvikter - bas 253.5 lb 115.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - standardsticka: lastarskopa - GP 253.5 lb 115.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - standardsticka: lastarskopa - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - utskjutbar sticka: lastarskopa - GP 1014.0 lb 460.0 kg Less
Minimum rekommenderade motvikter - utskjutbar sticka: lastarskopa - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Motvikter - maximalt 1014.0 lb 460.0 kg Less
Motvikter – medeltunga 529.0 lb 240.0 kg Less

Hydraulsystem

Maximal pumpkapacitet 42.3 gal/min 160.0 l/min Less
Systemtryck – grävaggregat 3626.0 psi 250.0 bar Less
Systemtryck – lastare 3626.0 psi 250.0 bar Less
Typ Slutet centrum Slutet centrum Less
Pumptyp Axialkolvpump med variabelt flöde Axialkolvpump med variabelt flöde Less

Styrning

Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – cylinderdiameter 2.6 tum 65.0 mm Less
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – kolvstångsdiameter 1.4 tum 36.0 mm Less
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Vändradie: allhjulsdrift (obromsat innerhjul) - ytterkant bredaste lastarskopan 36.1 fot 11.0 m Less
Vändradie: allhjulsdrift (obromsat innerhjul) - ytterkant framhjul 26.9 fot 8.2 m Less
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – axelpendling 0.4 tum 11.0 mm Less
Servostyrning Hydrostatisk Hydrostatisk Less

Rymduppgifter – service

Bakaxel 4.4 gal (US) 16.5 l Less
Bakaxel - planetväxlar 0.4 gal (US) 1.7 l Less
Bränsletank 42.3 gal (US) 160.0 l Less
Framaxel (allhjulsdrift) 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Framaxel (allhjulsdrift) - planetväxlar 0.2 gal (US) 0.7 l Less
Hydraulsystem 25.1 gal (US) 95.0 l Less
Hydraultank 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Kylsystem med luftkonditionering 5.9 gal (US) 22.5 l Less
Motorns vevhus med filter 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Transmission (Power Shuttle) - (allhjulsdrift) 4.0 gal (US) 15.0 l Less
AdBlue 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Transmission (automatväxel) -(allhjulsdrift) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Cat® C4.4 ACERT™-motor – standard

Bruttoeffekt ISO 14396 95.2 HP 70.0 kW Less
Nettoeffekt ISO 9249 89.3 HP 65.6 kW Less

Axlar - Allhjulsdrift (AWD)

Egenskaper (1) Extra kraftig bakaxel med självjusterande, invändiga bromsar, differentialspärr och slutväxlar. Extra kraftig bakaxel med självjusterande, invändiga bromsar, differentialspärr och slutväxlar. Less
Egenskaper (2) Allhjulsdriften (AWD) aktiveras med en omkopplare på främre konsolen eller via bromspedalen under fyrhjulsbromsning. Allhjulsdriften (AWD) aktiveras med en omkopplare på främre konsolen eller via bromspedalen under fyrhjulsbromsning. Less
Egenskaper (3) Allhjulsdriften kan aktiveras under förflyttning, under belastning, på alla växlar, framåt eller bakåt. Allhjulsdriften kan aktiveras under förflyttning, under belastning, på alla växlar, framåt eller bakåt. Less
Egenskaper (4) Allhjulsdriften har yttre slutväxlar, vilket förenklar underhållet. Allhjulsdriften har yttre slutväxlar, vilket förenklar underhållet. Less
Egenskaper (5) Allhjulsdriftens (AWD) framaxel är pendelupphängd och permanentsmord och tätad och kräver inte något dagligt underhåll. Allhjulsdriftens (AWD) framaxel är pendelupphängd och permanentsmord och tätad och kräver inte något dagligt underhåll. Less
Egenskaper (6) AWD har även en dubbelverkande styrcylinder med 52° styrvinkel, vilket ger förbättrad manövrerbarhet. AWD har även en dubbelverkande styrcylinder med 52° styrvinkel, vilket ger förbättrad manövrerbarhet. Less

Transmission – Power Shuttle

Anmärkning Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid full gas när maskinen är utrustad med bakdäck i dimension 16.9×28. Less
Bakåt – 4:e 24.9 mile/h 40.0 km/tim Less

Transmission - automatväxling (lockup)

Bakåt – 2:a 5.8 mile/h 9.3 km/tim Less
Bakåt – 3:e 13.0 mile/h 21.0 km/tim Less
Bakåt –1:a 3.5 mile/h 5.6 km/tim Less
Framåt – 2:a 5.8 mile/h 9.3 km/tim Less
Framåt – 3:e 13.0 mile/h 21.0 km/tim Less
Framåt – 4:e 24.9 mile/h 40.0 km/tim Less
Framåt – 5:e 16.5 mile/h 26.5 km/tim Less
Framåt – 6:e 24.9 mile/h 40.0 km/tim Less
Framåt –1:a 3.5 mile/h 5.6 km/tim Less

Axeldata

Bakaxel - dynamisk 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Bakaxel - statisk 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Framaxel, allhjulsdrift - dynamisk 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Framaxel, allhjulsdrift - statisk 50627.0 lb 22964.0 kg Less

Bromsar

Egenskaper (7) Uppfyller kraven enligt ISO 3450:1996. Uppfyller kraven enligt ISO 3450:1996. Less

Bullernivå*

I hytten 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Utanpå hytten 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Grävaggregatets grävdjup

Grävdjup, SAE maximalt: E-sticka, indragen – 4,26 m 14.05 fot 4281.0 mm Less
Grävdjup, SAE maximalt: E-sticka, utskjuten – 4,26 m 17.3 fot 5274.0 mm Less
Grävdjup, SAE maximalt: standardsticka 14.04 fot 4278.0 mm Less

Förarplats

Drivlina

Hydraulik

Parallellyftlastare

Grävaggregat

Arbetsredskap

Servicevänlighet

Kundsupport