Caterpillar har under årens lopp befäst sin ställning inom byggbranschen och har tillverkat maskiner av högsta kvalitet i 90 år. På så sätt har man gjort framsteg möjliga och drivit en positiv och hållbar förändring på alla kontinenter. I 30 år har Caterpillar tillverkat den i England konstruerade grävlastaren. Från A-serien till den här nya F2-serien har vi tillverkat maskiner som är konstruerade med tanke på föraren, vilket skapar hög tillförlitlighet, stor kraft och en bra förarmiljö. Vi har kombinerat 30 års passion, expertis och erfarenhet för att skapa den senaste grävlastaren från Caterpillar, modell F2.
Cylinderdiameter | 4.13 tum 105.0 mm | More |
Cylindervolym | 268.5 tum³ 4.4 l | More |
Förhållanden för effektklassning - ingen effektreducering krävs upp till | 7500.0 fot 2286.0 m | More |
Maximalt vridmoment (vid 1 400 varv/min) | 323.0 lb/fot 438.0 N·m | More |
Modell | C4.4 ACERT 74,5 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare C4.4 ACERT 74,5 kW elektroniskt styrd turbo med laddluftkylare | More |
Momentökning (netto) vid 1 400 varv/min | 46 % 46 % | More |
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min - 80/1269/EEG | 95.2 HP 70.0 kW | More |
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min - ISO 9249 | 95.2 HP 70.0 kW | More |
Slaglängd | 5.0 tum 127.0 mm | More |
Värdena gäller vid 2 200 varv/min - bruttoeffekt - ISO 14396 | 101.0 HP 74.5 kW | More |
Emissioner | Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV. | More |
Arbetsvikt - nominell | 20408.0 lb 9257.0 kg | More |
Arbetsvikt – max. | 25353.0 lb 11500.0 kg | More |
4,3 m utskjutbar sticka (utan främre motvikt) | 447.5 lb 203.0 kg | More |
Arbetsvikt | 20408.0 lb 9257.0 kg | More |
Arbetsvikt (max) (ROPS-kapacitet) | 25353.0 lb 11500.0 kg | More |
Autoshift-växellåda | 167.6 lb 76.0 kg | More |
Lastarmsfjädring | 24.3 lb 11.0 kg | More |
Luftkonditionering | 75.0 lb 34.0 kg | More |
MP-skopa (1,00 m3) - med fällbara gafflar | 2090.0 lb 948.0 kg | More |
MP-skopa (1,00 m3) - utan fällbara gafflar | 1759.3 lb 798.0 kg | More |
Minimum rekommenderade motvikter - standardsticka: lastarskopa - GP | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Motvikter - bas | 253.5 lb 115.0 kg | More |
Minimum rekommenderade motvikter - standardsticka: lastarskopa - MP | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Minimum rekommenderade motvikter - utskjutbar sticka: lastarskopa - GP | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Minimum rekommenderade motvikter - utskjutbar sticka: lastarskopa - MP | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – axelpendling | 0.4 tum 11.0 mm | More |
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – cylinderdiameter | 2.6 tum 65.0 mm | More |
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – kolvstångsdiameter | 1.4 tum 36.0 mm | More |
Cylinder, en (1) dubbelverkande (allhjulsdrift) – slaglängd | 4.7 tum 120.0 mm | More |
Vändradie: allhjulsdrift (obromsat innerhjul) - ytterkant bredaste lastarskopan | 36.1 fot 11.0 m | More |
Vändradie: allhjulsdrift (obromsat innerhjul) - ytterkant framhjul | 26.9 fot 8.2 m | More |
Servostyrning | Hydrostatisk Hydrostatisk | More |
Bakaxel - differentialhus | 4.2 gal (US) 16.0 l | More |
Bakaxel - planetväxlar | 0.4 gal (US) 1.7 l | More |
Bränsletank | 42.3 gal (US) 160.0 l | More |
Framaxel (AWD) – differential | 3.7 gal (US) 14.0 l | More |
Framaxel (allhjulsdrift) - planetväxlar | 0.4 gal (US) 1.7 l | More |
Hydraulsystem | 25.1 gal (US) 95.0 l | More |
Hydraultank | 10.6 gal (US) 40.0 l | More |
Kylsystem med luftkonditionering | 5.9 gal (US) 22.0 l | More |
Motorns vevhus med filter | 2.3 gal (US) 8.8 l | More |
Transmission (Power Shuttle) - (allhjulsdrift) | 4.0 gal (US) 15.0 l | More |
AdBlue | 5.0 gal (US) 19.0 l | More |
Transmission (automatväxel) -(allhjulsdrift) | 5.0 gal (US) 19.0 l | More |
Egenskaper (1) | Extra kraftig bakaxel med självjusterande, invändiga bromsar, differentialspärr och slutväxlar. Extra kraftig bakaxel med självjusterande, invändiga bromsar, differentialspärr och slutväxlar. | More |
Egenskaper (2) | Allhjulsdriften (AWD) aktiveras med en omkopplare på främre konsolen eller via bromspedalen under fyrhjulsbromsning. Allhjulsdriften (AWD) aktiveras med en omkopplare på främre konsolen eller via bromspedalen under fyrhjulsbromsning. | More |
Egenskaper (3) | Allhjulsdriften kan aktiveras under förflyttning, under belastning, på alla växlar, framåt eller bakåt. Allhjulsdriften kan aktiveras under förflyttning, under belastning, på alla växlar, framåt eller bakåt. | More |
Egenskaper (4) | Allhjulsdriften har yttre slutväxlar, vilket förenklar underhållet. Allhjulsdriften har yttre slutväxlar, vilket förenklar underhållet. | More |
Egenskaper (5) | Allhjulsdriftens (AWD) framaxel är pendelupphängd och permanentsmord och tätad och kräver inte något dagligt underhåll. Allhjulsdriftens (AWD) framaxel är pendelupphängd och permanentsmord och tätad och kräver inte något dagligt underhåll. | More |
Egenskaper (6) | AWD har även en dubbelverkande styrcylinder med 52° styrvinkel, vilket ger förbättrad manövrerbarhet. AWD har även en dubbelverkande styrcylinder med 52° styrvinkel, vilket ger förbättrad manövrerbarhet. | More |
Anmärkning | Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 440/80-28 Körhastigheter för grävlastare med tvåhjulsdrift vid fullvarv när maskinen är utrustad med bakdäck av typen 440/80-28 | More |
Bakåt – 4:e | 24.9 mile/h 40.0 km/tim | More |
Bakåt – 2:a | 5.7 mile/h 9.2 km/tim | More |
Bakåt – 3:e | 13.0 mile/h 20.9 km/tim | More |
Bakåt –1:a | 3.5 mile/h 5.6 km/tim | More |
Framåt – 2:a | 5.7 mile/h 9.2 km/tim | More |
Framåt – 3:e | 13.0 mile/h 20.9 km/tim | More |
Framåt – 4:e | 24.9 mile/h 40.0 km/tim | More |
Framåt – 5:e | 16.4 mile/h 26.4 km/tim | More |
Framåt – 6:e | 24.9 mile/h 40.0 km/tim | More |
Framåt –1:a | 3.5 mile/h 5.6 km/tim | More |
Egenskaper (7) | Uppfyller kraven enligt ISO 3450:1996. Uppfyller kraven enligt ISO 3450:1996. | More |