Frässystem
Fräsbredd | 79.1 in 2010 mm |
Maximalt fräsdjup | 13 in 330 mm |
Rotorhastigheter | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
Antal bits | 178 178 |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
PM820 är en högproduktiv, halv filbredds fräsmaskin med en skärbredd på 2010mm (79,1tum) som med full kontroll fräser hela djupet av asfalt- och betongbeläggningar i ett enda moment.
Få perfekta skär med integrerad teknik, System K-rotorer och Cat:s bandkonstruktion med avancerad styrning och dragkraftsreglering.
Automatiska funktioner optimerar kraven på motor- och rotorsystemet för smidig och produktiv drift, vilket ger upp till 27 % mer effekt än PM620 och PM622.
Konstruerad specifikt för att minska tiden för underhåll med enkel åtkomst till viktiga komponenter, långa serviceintervall och tillgång till praktiska delar, kombinerat med motor- och maskinsupport från din Cat-återförsäljare.
Fräsbredd | 79.1 in 2010 mm |
Maximalt fräsdjup | 13 in 330 mm |
Rotorhastigheter | 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm |
Antal bits | 178 178 |
Klassad effekt | 800.6 HP 597 kW |
Motor | Cat C18 dubbelturbo Cat C18 dubbelturbo |
Maximal körhastighet | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
Maximal fräshastighet | 328 fot/min 100 m/min |
Arbetsvikt | 79653 lb 36130 kg |
Transportvikt | 71055 lb 32230 kg |
Arbetslängd – transportör uppfälld | 47.64 ft 14.52 m |
Arbetsbredd | 10.2 ft 3.11 m |
Höjd – skyddstak | 13.29 ft 4.05 m |
Maximal truckfrigång | 15.94 ft 4.86 m |
Minsta höger fräsradie | 6.56 ft 2 m |
Minsta vänster fräsradie | 6.56 ft 2 m |
Transportörens svängning | 60 grader från centrum 60 grader från centrum |
Transportlängd | 40.78 ft 12.43 m |
Transportbredd | 8.27 ft 2.52 m |
Transporthöjd | 9.84 ft 3 m |
Kylsystem | 27.5 gal (US) 104 l |
Motorolja | 17.2 gal (US) 65 l |
Bränsletank | 292.7 gal (US) 1108 l |
Hydraultank | 29.9 gal (US) 113 l |
Vattenspraysystemets tank | 898.2 gal (US) 3400 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSFullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.