Frässystem
Fräsbredd | 48.2 tum 1225 millimeter |
Maximalt fräsdjup | 13 tum 330 millimeter |
Rotorhastigheter | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
Antal bits | 106 106 |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Ett ergonomiskt arbetsområde med bättre sikt mot skärområdet håller föraren informerad och bekväm.
Få perfekta skär med integrerad teknik, System K-rotorer och hjulunderredet, som ger hastighet och manövrerbarhet.
Konstruerad för enkel åtkomst till serviceområden, en rotorvridningsenhet som tillval och tillgång till reservdelar för snabbt och enkelt underhåll.
Huvudspecifikationer
PM312 är en effektiv fräsmaskin med mycket god manövrerbarhet och en skärbredd på 1225mm (48,2tum) som kan fräsa igenom asfalt- och betongbeläggningar i ett enda moment
Ett ergonomiskt arbetsområde med bättre sikt mot skärområdet håller föraren informerad och bekväm.
Få perfekta skär med integrerad teknik, System K-rotorer och hjulunderredet, som ger hastighet och manövrerbarhet.
Konstruerad för enkel åtkomst till serviceområden, en rotorvridningsenhet som tillval och tillgång till reservdelar för snabbt och enkelt underhåll.
Fräsbredd | 48.2 tum 1225 millimeter |
Maximalt fräsdjup | 13 tum 330 millimeter |
Rotorhastigheter | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
Antal bits | 106 106 |
Klassad effekt | 336.6 HP 251 kW |
Motor | C9.3 C9.3 |
Maximal körhastighet | 4.7 mile/h 7.5 km/h |
Maximal fräshastighet | 108 fot/min 33 m/min |
Arbetsvikt | 46886 lb 21267 kg |
Transportvikt | 43332 lb 19655 kg |
Arbetslängd – transportör uppfälld | 36.45 ft 11.11 m |
Arbetsbredd | 8.33 ft 2.54 m |
Höjd – skyddstak | 12.3 ft 3.75 m |
Maximal truckfrigång | 15.42 ft 4.7 m |
Minsta höger fräsradie | 6.56 ft 2 m |
Minsta vänster fräsradie | 13.88 ft 4.23 m |
Transportörens svängning | 60 grader från centrum 60 grader från centrum |
Transportlängd | 30.58 ft 9.32 m |
Transportbredd | 8.33 lb/tum 2.54 m |
Transporthöjd | 9.84 ft 3 m |
Bränsletank | 158.5 gal (US) 600 l |
Kylsystem | 16.4 gal (US) 62 l |
Motorolja | 7.9 gal (US) 30 l |
Hydraultank | 15.6 gal (US) 59 l |
Vattenspraysystemets tank | 332.9 gal (US) 1260 l |
Tank för dieselavgasvätska (DEF) | 5.8 gal (US) 22 l |
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat® GRADE med Grade and Slope för asfaltfräsar gör att föraren kan få exakta och upprepade skärresultat för en jämn bas i alla projekt. Det integrerade systemet använder automatiserade funktioner för att få en konsekvent skärning varje gång.
Cat® GRADE med Grade and Slope för asfaltfräsar gör att föraren kan få exakta och upprepade skärresultat för en jämn bas i alla projekt. Det integrerade systemet använder automatiserade funktioner för att få en konsekvent skärning varje gång.
Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.
Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.